大型安裝支架 - S45

大型安裝支架 - S45 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
S-45 接頭
S-45 接頭
重量
99.9 lb
45.3 kg
總寬度
13.4 in
340 mm

產品規格 大型安裝支架 - S45

介面類型 S-45 接頭 S-45 接頭
重量 99.9 lb 45.3 kg
總寬度 13.4 in 340 mm
總長度 20.3 in 516 mm
總高度 6 in 153 mm
銷的直徑 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in)
安裝支架尺寸 大型 大型

了解 大型安裝支架 - S45 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖