中小型安裝支架 - S40

中小型安裝支架 - S40 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
S-40 接頭
S-40 接頭
重量
69.4 lb
31.5 kg
總寬度
11.8 in
300 mm

產品規格 中小型安裝支架 - S40

介面類型 S-40 接頭 S-40 接頭
重量 69.4 lb 31.5 kg
總寬度 11.8 in 300 mm
總長度 15 in 381 mm
總高度 7.4 in 189 mm
銷的直徑 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in)
安裝支架尺寸 中小型 中小型

了解 中小型安裝支架 - S40 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖