總覽
適用於拆除和工程應用。
顯示第 1-6 筆,共 6 筆
| 工作重量 - 含工具 | 257.5 lb 116.8 kg |
| 能量等級 | 213.9 ft·lbf 290 J |
| 機器類別 | 1-3 短噸迷你挖掘機 1-3 短噸迷你挖掘機 |
| 錘頭直徑 | 1.8 in 45 mm |
| 撞擊頻率 | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| 最小操作壓力 | 1276 psi 8798 kPa |
| 最小載具重量 | 3300.3 lb 1497 kg |
| 最佳液壓流量 | 20-30 lpm (5.3-7.9 gpm) 20-30 lpm (5.3-7.9 gpm) |
| 總寬度 | 11.8 in 300 mm |
| 總長度 | 13.4 in 340 mm |
| 總高度 | 43 in 1091 mm |
| 高度 - 不含工具 | 31.3 in 795 mm |
| 音量 | 122 dB 122 dB |
| 安裝支架尺寸 | 中小型 中小型 |