B2 橫向鏟刀

B2 橫向鏟刀 工具

要求報價 立即購買

金鑰規格

錘頭直徑
1.8 in
45 mm
總長度
16.3 in
415 mm
重量
11 lb
5 kg

產品規格 B2 橫向鏟刀

錘頭直徑 1.8 in 45 mm
總長度 16.3 in 415 mm
重量 11 lb 5 kg
相容性 B2 錘具 B2 錘具

了解 B2 橫向鏟刀 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖