安裝支架 - 插銷式

安裝支架 - 插銷式 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
插銷式
插銷式
重量
218.3 lb
99 kg
總寬度
17.2 in
437 mm

產品規格 安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 插銷式
重量 218.3 lb 99 kg
總寬度 17.2 in 437 mm
總長度 28.5 in 724 mm
總高度 12.6 in 321 mm
銷的直徑 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in)
安裝支架尺寸 大型 大型

了解 安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖