安裝支架 - S30

安裝支架 - S30 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
S-30 接頭
S-30 接頭
重量
58 lb
26.3 kg
總寬度
11.8 in
300 mm

產品規格 安裝支架 - S30

介面類型 S-30 接頭 S-30 接頭
重量 58 lb 26.3 kg
總寬度 11.8 in 300 mm
總長度 13.4 in 340 mm
總高度 6.6 in 168 mm
銷的直徑 25 mm/25 mm (1 in/1 in) 25 mm/25 mm (1 in/1 in)
安裝支架尺寸 中小型 中小型

了解 安裝支架 - S30 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖