| 介面類型 | S-45 接頭 S-45 接頭 |
| 重量 | 174.8 lb 79.3 kg |
| 總寬度 | 15.7 in 400 mm |
| 總長度 | 20.9 in 530 mm |
| 總高度 | 8.5 in 215 mm |
| 銷的直徑 | 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) |
| 安裝支架尺寸 | 超大型 超大型 |
產品規格 超大型安裝支架 - S45
了解 超大型安裝支架 - S45 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
錘具配件
超大型安裝支架 - S45
已選擇
- 介面類型
- S-45 接頭
- S-45 接頭
- 重量
- 174.8 lb
- 79.3 kg
- 總寬度
- 15.7 in
- 400 mm
錘具配件
大型安裝支架 - S45
- 介面類型
- S-45 接頭
- S-45 接頭
- 重量
- 99.9 lb
- 45.3 kg
- 總寬度
- 13.4 in
- 340 mm
錘具配件
大型安裝支架 - S50
- 介面類型
- S-50 接頭
- S-50 接頭
- 重量
- 126.1 lb
- 57.2 kg
- 總寬度
- 13.4 in
- 340 mm