總覽
振動動作和動態力以精巧的尺寸提供卓越的壓實。
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 衝力 | 8992.36 lb 40 kN |
| 撞擊頻率 | 2,200 bpm 2,200 bpm |
| 基座板寬度 | 23.2 in 590 mm |
| 壓實區 | 4.7 ft² 0.44 m² |
| 基座板壓力 | 13.3 psi 91.8 kPa |
| 基座板長度 | 38.6 in 980 mm |
| 最佳液壓流量 | 10 gpm 38 L/min |
| 最佳液壓流量 | 69-87 lpm (18-23 gpm) 69-87 lpm (18-23 gpm) |
| 最小操作壓力 | 1599.8 psi 11030 kPa |
| 最小操作壓力 | 13,000-17,000 kPa (1,900-2,500 psi) 13,000-17,000 kPa (1,900-2,500 psi) |
| 重量 | 771.6 lb 350 kg |