305 mm (12") 7-8 短噸、插銷式

305 mm (12") 7-8 短噸、插銷式 壓實輪胎

要求報價 立即購買

金鑰規格

壓實寬度
12 in
306 mm
輪胎數量
2
2
機器類別
7-8 短噸迷你挖掘機
7-8 短噸迷你挖掘機

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

用於壓實溝渠並輕鬆回填。
夯實腳採用固定式壓片轉子

夯實腳採用固定式壓片轉子

固定式壓片轉子非常適合用於壓實黏性土壤並達到高壓實度。
錐形轉子軸承

錐形轉子軸承

錐形轉子軸承讓輪胎順暢運作,也有助機具維持平衡。
標準回填板

標準回填板

回填板以螺栓固定於主要的機具介面,搭配輪胎使用即可打造平坦的溝渠底部。
開放式輪圈設計

開放式輪圈設計

開放式輪圈設計可讓輪胎穿透回填溝渠高起的表面,並從溝渠底部開始向上逐層壓實,而非僅由上而下壓實。

產品規格 305 mm (12") 7-8 短噸、插銷式

壓實寬度 12 in 306 mm
輪胎數量 2 2
機器類別 7-8 短噸迷你挖掘機 7-8 短噸迷你挖掘機
壓片數量 18 18
重量 914.9 lb 415 kg
總長度 39.3 in 998 mm
總高度 45.4 in 1152 mm
總寬度 13.3 in 338 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 305 mm (12") 7-8 短噸、插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

使用 Cat® 壓實輪胎壓實重黏土

使用 Cat® 壓實輪胎上的回填板打造平坦的溝渠底部

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
使用 Cat® 壓實輪胎壓實重黏土
使用 Cat® 壓實輪胎上的回填板打造平坦的溝渠底部