| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
| 重量 | 174.2 lb 79 kg |
| 總寬度 | 17.2 in 437 mm |
| 總長度 | 23.8 in 605 mm |
| 總高度 | 14.6 in 372 mm |
| 銷的直徑 | 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) |
| 安裝支架尺寸 | 超大型 超大型 |
產品規格 45-50 mm 安裝支架 - 插銷式
了解 45-50 mm 安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
錘具配件
45-50 mm 安裝支架 - 插銷式
已選擇
- 介面類型
- 插銷式
- 插銷式
- 重量
- 174.2 lb
- 79 kg
- 總寬度
- 17.2 in
- 437 mm
錘具配件
安裝支架 - 插銷式
- 介面類型
- 插銷式
- 插銷式
- 重量
- 209.4 lb
- 95 kg
- 總寬度
- 17.2 in
- 437 mm
錘具配件
10 短噸安裝支架 - 插銷式
- 介面類型
- 插銷式
- 插銷式
- 重量
- 222.7 lb
- 101 kg
- 總寬度
- 15.7 in
- 400 mm