B8 圓錐

B8 圓錐 工具

要求報價 立即購買

金鑰規格

錘頭直徑
3 in
75 mm
總長度
29.7 in
755 mm
重量
54.2 lb
24.6 kg

產品規格 B8 圓錐

錘頭直徑 3 in 75 mm
總長度 29.7 in 755 mm
重量 54.2 lb 24.6 kg
相容性 B8 錘具 B8 錘具

了解 B8 圓錐 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖