10 短噸安裝支架 - 插銷式

10 短噸安裝支架 - 插銷式 支架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
插銷式
插銷式
重量
222.7 lb
101 kg
總寬度
15.7 in
400 mm

產品規格 10 短噸安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 插銷式
重量 222.7 lb 101 kg
總寬度 15.7 in 400 mm
總長度 24.3 in 618 mm
總高度 13.3 in 337 mm
銷的直徑 60 mm/60 mm (2.4 in/2.4 in) 60 mm/60 mm (2.4 in/2.4 in)
安裝支架尺寸 超大型 超大型

了解 10 短噸安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖