5 短噸安裝支架 - 插銷式

支架 5 短噸安裝支架 - 插銷式

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
插銷式 (抓銷器)
插銷式 (抓銷器)
重量
33.1 lb
15 kg
總寬度
12.7 in
323 mm

總覽

安裝支架可轉接附件以配合各種機器類型。

產品規格 5 短噸安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器)
重量 33.1 lb 15 kg
總寬度 12.7 in 323 mm
總長度 17.3 in 440 mm
總高度 12.2 in 310 mm
銷的直徑 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in)
安裝支架尺寸 小型 - 大型 小型 - 大型

了解 5 短噸安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖