H25 錐形

H25 錐形 工具

要求報價 立即購買

金鑰規格

錘頭直徑
1.4 in
36 mm
總長度
14.2 in
360 mm
重量
6.6 lb
3 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

鏨子工具

鏨子工具

一般用途工具,其尖端可提升穿透速度適用於鋪面、混凝土、基岩、堅硬岩石及挖溝作業。
錐形工具

錐形工具

多用途工具,可在柔軟物料製作圓形孔。尖端可提升穿透速度,但無法控制破裂方向。適用於混凝土、基岩和堅硬岩石。
鈍器工具

鈍器工具

利用震動取代穿透進行碎裂。適用於混凝土、基岩、挖溝作業、斜坡作業及切割線。
鑿子工具 (橫切及平行)

鑿子工具 (橫切及平行)

協助建立及控制正確的破裂線。適用於鋪面、混凝土、基岩、挖溝作業、斜坡作業及切割線。

產品規格 H25 錐形

錘頭直徑 1.4 in 36 mm
總長度 14.2 in 360 mm
重量 6.6 lb 3 kg
相容性 H25 錘具 H25 錘具

了解 H25 錐形 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖