PC45

PC45 路面冷刨機

要求報價 立即購買

金鑰規格

工作寬度
17.7 in
450 mm
最大切割深度
5.9 in
150 mm
所需的液壓系統分部
第一輔助
第一輔助

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

Max Pro 壓力計

Max Pro 壓力計

Max Pro 壓力計回饋資訊,駕駛員可據以調整地面速度,應對多樣化的物料負載時依然可以發揮最大的生產力。儀表可顯示刨路機的即時工作效能,在駕駛室中即可觀看。全機型標準配備
可手動調整深度

可手動調整深度

允許駕駛員使用提供的手搖曲柄和指示器刻度輕鬆調整深度。
切割記號

切割記號

根據切割深度標出碾輪和表面的接觸點,可提示助手通知駕駛員何時開始和停止切割。
碾輪中心指示器

碾輪中心指示器

指出刨路機側面碾輪的中心位置
切割寬度指示器

切割寬度指示器

指示碾輪切割的寬度。
長壽型馬達

長壽型馬達

齒輪馬達可實現最佳的性能與效率。

產品規格 PC45

工作寬度 17.7 in 450 mm
最大切割深度 5.9 in 150 mm
所需的液壓系統分部 第一輔助 第一輔助
總寬度 37.1 in 943 mm
總長度 37.3 in 947 mm
總高度 34.1 in 866 mm
重量 1468.3 lb 666 kg
最佳液壓流量 75-140 L/min (20-37 gpm) 75-140 L/min (20-37 gpm)
最佳液壓壓力 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi)
碾輪速度 220 RPM 220 RPM
最大碾輪寬度 17.7 in 450 mm
圓錐形鑽頭 48 48
標準鑽頭型 廣用型 廣用型

了解 PC45 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖