B8 側面安裝

錘具 B8 側面安裝

要求報價 立即購買

金鑰規格

工作重量 - 含工具
773.8 lb
351 kg
能量等級
848.2 ft·lbf
1150 J
機器類別
7-9 短噸迷你挖掘機
7-9 短噸迷你挖掘機

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

Cat® B 錘具適用於各種工程及輕型拆除應用,例如碎除混凝土人行道及車道、鋪面、道路、砌工、整地和造景,以及碎除結凍地面以進行公共設施維修。
位置符合人體工學的液壓管線

位置符合人體工學的液壓管線

液壓管線位置符合人體工學,可輕易檢修無需使用特殊工具,提供最便利的維修體驗。外殼所在位置可於撞擊時提供保護,避免受到力量及塵土影響,但仍可利用扳手進行檢修。碎裂設備安裝於機器時,仍可檢查及增壓液壓管線及背面頭部壓力,協助迅速監控碎裂設備的狀況。
燃氣設計

燃氣設計

燃氣設計可長時間提供一致的高生產力,讓碎裂設備在混凝土、瀝青、岩石及輕量挖溝作業等應用中,成為穩定可靠的選擇。
插銷式/側面安裝型

插銷式/側面安裝型

插銷式/側面安裝型錘具可提供更高彈性,更適合公路或工程的碎裂工作。螺栓接頭數量減少,可提供更堅固耐用的機架,延長錘具的使用壽命。
滑移配合套管

滑移配合套管

滑移配合套管配備單一鎖銷,可在現場更換及輕鬆保養,協助延長使用壽命,並降低擁有及營運成本。上套管可旋轉 360°,下套管則有兩個位置,可旋轉 90°。
隨附於每個 B 系列錘具

隨附於每個 B 系列錘具

每個 B 系列錘具均隨附:
  • 工具套組含/儲存箱
  • 2 個工具 (1 x 圓錐形及 1 x 橫向鑿子)
  • 保養套組

產品規格 B8 側面安裝

工作重量 - 含工具 773.8 lb 351 kg
能量等級 848.2 ft·lbf 1150 J
機器類別 7-9 短噸迷你挖掘機 7-9 短噸迷你挖掘機
錘頭直徑 3 in 75 mm
撞擊頻率 400-800 bpm 400-800 bpm
最小操作壓力 1704.1 psi 11749 kPa
最小載具重量 13999.3 lb 6350 kg
最佳液壓流量 50-90 lpm (13.2-23.8 gpm) 50-90 lpm (13.2-23.8 gpm)
總寬度 15.2 in 385 mm
總長度 28.7 in 730 mm
總高度 58.4 in 1484 mm
高度 - 不含工具 40 in 1016 mm
音量 133 dB 133 dB
安裝支架尺寸 插銷式 插銷式

了解 B8 側面安裝 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

B8 側面安裝錘具隨附項目。

B8 側面安裝錘具保養套組。

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
B8 側面安裝錘具隨附項目。
B8 側面安裝錘具保養套組。

360 View