B1

B1 錘具

要求報價 立即購買

金鑰規格

工作重量 - 含工具
183.2 lb
83.1 kg
能量等級
147.5 ft·lbf
200 J
機器類別
1-2 短噸迷你挖掘機
1-2 短噸迷你挖掘機

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

Cat® B 錘具適用於各種工程及輕型拆除應用,例如碎除混凝土人行道及車道、鋪面、道路、砌工、整地和造景,以及碎除結凍地面以進行公共設施維修。
位置符合人體工學的液壓管線

位置符合人體工學的液壓管線

液壓管線位置符合人體工學,可輕易檢修無需使用特殊工具,提供最便利的維修體驗。外殼所在位置可於撞擊時提供保護,避免受到力量及塵土影響,但仍可利用扳手進行檢修。碎裂設備安裝於機器時,仍可檢查及增壓液壓管線及背面頭部壓力,協助迅速監控碎裂設備的狀況。
燃氣設計

燃氣設計

燃氣設計可長時間提供一致的高生產力,讓碎裂設備在混凝土、瀝青、岩石及輕量挖溝作業等應用中,成為穩定可靠的選擇。
平頂型/頂端安裝型

平頂型/頂端安裝型

平頂型/頂端安裝型可提供更大的工作區域,以及優異的駕駛員能見度,並以一般的佔地面積及孔圖案,展現最理想的多樣功能。頂端安裝型可讓碎裂設備與斗桿力量一致,以提升衝擊力量。頂端安裝支架可大幅減少傳回斗桿的反衝及彎曲應力,進而減少對機器結構的衝擊。我們提供一系列完整的安裝支架,可配合您偏好的各種接頭或插銷。
滑移配合套管

滑移配合套管

滑移配合套管配備單一鎖銷,可在現場更換及輕鬆保養,協助延長使用壽命,並降低擁有及營運成本。上套管可旋轉 360°,下套管則有兩個位置,可旋轉 90°。
隨附於每個 B 系列錘具

隨附於每個 B 系列錘具

每個 B 系列錘具均隨附:
  • 工具套組含/儲存箱
  • 2 個工具 (1 x 圓錐形及 1 x 橫向鑿子)
  • 保養套組

產品規格 B1

工作重量 - 含工具 183.2 lb 83.1 kg
能量等級 147.5 ft·lbf 200 J
機器類別 1-2 短噸迷你挖掘機 1-2 短噸迷你挖掘機
錘頭直徑 1.6 in 40 mm
撞擊頻率 800-1400 bpm 800-1400 bpm
最小操作壓力 1276 psi 8798 kPa
最小載具重量 2420.7 lb 1098 kg
最佳液壓流量 15-25 lpm (4-6.6 gpm) 15-25 lpm (4-6.6 gpm)
總寬度 11.8 in 300 mm
總長度 13.4 in 340 mm
總高度 38.1 in 968 mm
高度 - 不含工具 27.1 in 688 mm
音量 122 dB 122 dB
安裝支架尺寸 中小型 中小型

了解 B1 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

B1 錘具保養套組

B1 錘具工具箱內容

B1 隨附工具

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
B1 錘具保養套組
B1 錘具工具箱內容
B1 隨附工具

360 View