總覽
適用於拆除和工程應用。
顯示第 1-6 筆,共 6 筆
| 工作重量 - 含工具 | 162.3 lb 73.6 kg |
| 能量等級 | 147.5 ft·lbf 200 J |
| 機器類別 | 300.9D 迷你挖掘機 300.9D 迷你挖掘機 |
| 錘頭直徑 | 1.6 in 40 mm |
| 撞擊頻率 | 800-1400 bpm 800-1400 bpm |
| 最小操作壓力 | 1276 psi 8798 kPa |
| 最小載具重量 | 1979.7 lb 898 kg |
| 最佳液壓流量 | 15-25 lpm (4-6.6 gpm) 15-25 lpm (4-6.6 gpm) |
| 總寬度 | 7.8 in 199 mm |
| 總長度 | 8.2 in 208 mm |
| 總高度 | 37.7 in 958 mm |
| 高度 - 不含工具 | 29.4 in 748 mm |
| 音量 | 122 dB 122 dB |
| 安裝支架尺寸 | 插銷式 插銷式 |