標準動臂長度 | 60 in 1524 mm |
切割寬度 | 6 in 152 mm |
鏈條類型 | 標準 標準 |
所需的液壓系統分部 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
總寬度 | 74.8 in 1901 mm |
總長度 | 118.5 in 3010 mm |
重量 | 1212.1 lb 549.8 kg |
總高度 | 30.9 in 786 mm |
最佳液壓流量 | 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm) |
最佳液壓壓力 | 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi) |
最大流量時的驅動軸速度 | 207 rpm 207 rpm |
側移行程 | 22 in 559 mm |
最大螺旋鑽間隙 | 21 in 534 mm |
廢土螺旋鑽直徑 | 18 in 457 mm |
選用切割寬度 | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") |