總覽
旨在於鋪設電力、電話和電纜線,或水力和燃氣管線前,在土壤中切割狹窄的溝渠。
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 標準動臂長度 | 60 in 1524 mm |
| 切割寬度 | 8 in 203 mm |
| 鏈條類型 | 標準 標準 |
| 所需的液壓系統分部 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
| 總寬度 | 74.8 in 1901 mm |
| 總長度 | 118.5 in 3010 mm |
| 重量 | 1287.1 lb 583.8 kg |
| 總高度 | 30.9 in 786 mm |
| 最佳液壓流量 | 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi) |
| 最大流量時的驅動軸速度 | 207 rpm 207 rpm |
| 側移行程 | 22 in 559 mm |
| 最大螺旋鑽間隙 | 21 in 534 mm |
| 廢土螺旋鑽直徑 | 18 in 457 mm |
| 選用切割寬度 | 152、254、305 mm (6、10、12 in) 152、254、305 mm (6、10、12 in) |
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 259D 小型履帶裝載機和 T9B 挖溝機附件刨挖溝渠
Cat® 挖溝機在造景工程的應用
Cat® 挖溝機在工作的應用