工作室拍摄

货盘叉架 1550 mm(61 in)

请求报价 立即购买

主要技术规格

高度
38.4 in
975 mm
宽度
61 in
1550 mm
重量
579.8 lb
263 kg

概述

在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。

产品技术规格适用产品 1550 mm(61 in)

高度 38.4 in 975 mm
宽度 61 in 1550 mm
重量 579.8 lb 263 kg
长度 13.7 in 348 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1550 mm(61 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图