1765 mm(70 in)

1765 mm(70 in) 裂土器/松土器

请求报价 立即购买

主要技术规格

总宽度
69.5 in
1765 mm
长度
43.9 in
1115 mm
高度
54.1 in
1373 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

独特连杆

独特连杆

独特的平行四边形连杆设计(正在申请专利)可使齿杆/斗齿在提升时向内旋转,从而实现最大的机器离去角。
可靠的齿杆与斗齿设计

可靠的齿杆与斗齿设计

采用 Cat® 平地机同款坚固耐用的齿杆与斗齿设计,其卓越性能已获验证。多齿杆设计使操作员能够为每个应用选择所需数量的齿杆。齿杆与斗齿均可拆卸和更换。
专用操作控制

专用操作控制

裂土器/松土器需要选配机器后部辅助液压系统,此液压系统可由工厂预安装或作为代理商安装套件提供。控制功能已集成至先进的操纵手柄控制装置(Aux 9/Aux 10)中。
可调式后部液压流量

可调式后部液压流量

可根据操作员偏好,通过流量控制阀调节提升/下降速度。
Cat

全面维修通道

处于降下位置时,发动机舱门无遮挡,便于进行检修和日常维修保养作业。
Cat

运输配置

可在裂土器机架上重新定位松土器齿杆,以提升机器装车转运时的离去角。两个锁定销将裂土器连杆固定于完全升起位置,防止液压油缸在运输过程中发生漂移。

产品技术规格适用产品 1765 mm(70 in)

总宽度 69.5 in 1765 mm
长度 43.9 in 1115 mm
高度 54.1 in 1373 mm
齿杆间距 14.7 in 374 mm
重量 994.3 lb 451 kg
最佳液压压力 3495.4 psi 24100 kPa
最佳液压流量 3.4 gpm 13 L/min
循环时间 2.5 秒 2.5 秒

了解 1765 mm(70 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图