概述
动力强劲、性能出色、舒适体验。
Cat® 285 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更大的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准平衡杆底盘系统和双速行驶提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在多种应用场合和路况条件下作业。
Cat® 285 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更大的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准平衡杆底盘系统和双速行驶提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在多种应用场合和路况条件下作业。
299D3
以及更大的提升和倾斜挖掘力
采用重新设计的布局,驾驶室空间更大,进出更方便
显示第 1-6 项/共 10 项
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 111 hp 82 kW |
| 缸径 | 4.7 in 120 mm |
| 排量 | 220 in² 3.6 l |
| 净功率 - ISO 9249 | 109 hp 81 kW |
| 净功率 - SAE 1349 | 82 hp 111 kW |
| 峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 | 333 lb/ft 451 N·m |
| 冲程 | 4.7 in 120 mm |
| 发动机型号 | Cat® C3.6 TA(涡轮增压,后冷式) Cat® C3.6 TA(涡轮增压,后冷式) |
| 额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | 4461 lb 2023 kg |
| 提升油缸挖掘力 | 8730 lb 3960 kg |
| 挖掘力 - 倾斜油缸 | 13920 lb 6314 kg |
| 接地面积 - 450 mm/17.7 in 履带 | 2724 in² 1.76 m² |
| 对地压力 - 450 mm/17.7 in 履带 | 5 psi 34.3 kPa |
| 额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | 6372 lb 2891 kg |
| 倾翻负载 | 12745 lb 5781 kg |
| 工作重量 | 13497 lb 6122 kg |
| 配重增加工作重量 | 428 lb 194 kg |
| 配重增加工作重量 - ROC(35%) | 296 lb 134 kg |
| 配重增加工作重量 - 倾翻负载 | 847 lb 384 kg |
| 注释 | *工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、2188 mm(86")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、双轮缘前惰轮/单轮缘后惰轮、标准流量液压装置、开放式防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室、机械悬浮座椅、标准监视器、1000 CCA 蓄电池、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 *工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、双速、2188 mm(86")紧凑型铲斗、400 mm(15.7")履带、双轮缘前惰轮/单轮缘后惰轮、标准流量液压装置、开放式防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室、机械悬浮座椅、标准监视器、1000 CCA 蓄电池、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 |
| 铲斗连接销高度 - 运载位置 | 8.2 in 209 mm |
| 铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | 146.6 in 3724 mm |
| 铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 | 16.3 in 413 mm |
| 最大提升和卸载位置的间隙 | 119.6 in 3039 mm |
| 离去角 | 26° 26° |
| 离地间隙 | 11 in 280 mm |
| 驾驶室顶部高度 | 87.8 in 2230 mm |
| 长度 - 接地履带 | 72 in 1830 mm |
| 长度 - 铲斗放在地面上 | 157.4 in 3998 mm |
| 长度 - 不含铲斗 | 132.3 in 3360 mm |
| 最大总高度 | 178 in 4520 mm |
| 最大伸展距离 - 臂与地面平行 | 50.6 in 1285 mm |
| 总长度 - 履带 | 85.8 in 2180 mm |
| 后翻角 - 最大高度 | 89° 89° |
| 最大提升/卸载位置的伸出距离 | 34.7 in 882 mm |
| 后翻角 | 27.2° 27.2° |
| 自中心至铲斗(翻转)的转向半径 | 94.5 in 2400 mm |
| 从中心至连接器的转向半径 | 62.1 in 1578 mm |
| 从中心至机器后部的转向半径 | 74.3 in 1887 mm |
| 车辆宽度(履带宽度为 450 mm/17.7 in) | 81.8 in 2078 mm |
| 最大卸载角 | 40.5° 40.5° |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 |
| FOPS II 级 | ISO 3449:2005(II 级)(可选) ISO 3449:2005(II 级)(可选) |
| 冷却系统 | 4.6 gal(美制) 17.5 l |
| 发动机曲轴箱 | 2.4 gal(美制) 9 l |
| 燃油箱 | 36 gal(美制) 136.1 l |
| 液压系统 | 10.8 gal(美制) 41 l |
| 液压油箱 | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 | 4.8 mile/h 7.8 km/h |
| 行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 液压动力(计算值) | 80.7 hp 60.2 kW |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压流量 | 34 gpm 129 L/min |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压压力 | 4061 psi 28000 kPa |
| 液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) | 46.4 hp 34.6 kW |
| 液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 | 23 gpm 86 L/min |
| 液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 | 3500 psi 24130 kPa |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号Cat® 285 紧凑型履带式装载机
Cat® 285 紧凑型履带式装载机
Cat® 285 紧凑型履带式装载机
Cat® 285 紧凑型履带式装载机
Cat® 285 紧凑型履带式装载机