概述
Cat® 倾斜式旋转器可帮助您避开工作区域内的障碍物,无需重新定位机器。
显示第 1-6 项/共 13 项
| 机器类别 | 2 吨小型挖掘机 2 吨小型挖掘机 |
| 重量 | 291 lb 132 kg |
| 接口选件:自上而下 | 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器 |
| 总高度 | 27.6 in 701 mm |
| 长度 | 20.5 in 520 mm |
| 总宽度 | 17.7 in 449 mm |
| 转速 | 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈) |
| 倾角范围 | 40° 左/右 40° 左/右 |
| 最大铲斗容量 | 3.9 ft³ 110 l |
| 最大铲斗宽度 | 39.4 in 1000 mm |
| 最佳液压流量 | 17-25 L/min(4.5-6.7 gpm) 17-25 L/min(4.5-6.7 gpm) |
| 最大工作压力 | 3045.8 psi 21000 kPa |
| 所需液压系统 | 第一辅助 第一辅助 |
| 倾斜扭矩 | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| 转弯扭矩 | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |