D1 表土疏松机

小型推土机 D1 表土疏松机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C3.6
Cat C3.6
净功率
104 hp
77.6 kW
工作重量
23338 lb
10586 kg

概述

从这里看起来工作更美好

D1 表土疏松机改善了视野,配备安装在座椅上的控制装置、直观的操作员界面、增压驾驶室、铰链式散热器格栅、推土机平台、经久耐用型护根机头、液压操纵的前门和可调节推杆、闭合回路静液压回路、可反转钢轮、钢轮转速杆指示灯、Cat C3.6 柴油发动机、Cat 密封且经润滑的履带、可反转风扇和涡轮预滤器,燃油经济性也得到提升。

产品技术规格适用产品 D1 表土疏松机

发动机型号 Cat C3.6 Cat C3.6
净功率 104 hp 77.6 kW
排量 220 in³ 3.6 l
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 104 hp 77.6 kW
净功率 – 2200 rpm - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
注(1) 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,标称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,标称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处测得的功率。
注(2) 等效于美国 EPA Tier 3 排放标准的发动机。 等效于美国 EPA Tier 3 排放标准的发动机。
工作重量 23338 lb 10586 kg
工作重量 - LGP 24209 lb 10981 kg
所示的技术规格适用于配有表土疏松机、驾驶室 ROPS、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 所示的技术规格适用于配有表土疏松机、驾驶室 ROPS、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。
驱动泵 1 1
最高行驶速度 - 倒车 6.2 mile/h 10 km/h
最高行驶速度 - 前进 5.6 mile/h 9 km/h
安全阀设定值 7033 psi 48500 kPa
履带马达 2 2
泵出流量 17.2 gpm 65 L/min
安全阀设定值 2988 psi 20600 kPa
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
履带轨距 - LGP 68 in 1725 mm
对地压力 6.45 psi 44.5 kPa
履带接地长度 89 in 2248 mm
履带板宽度 - LGP 25 in 635 mm
履带板数量 - 每侧 - 密封和润滑履带(SALT)底盘系统 43 43
履带轨距 59 in 1495 mm
履带板宽度 - 标准 16 in 406 mm
长度 - 接地履带 - LGP 89 in 2248 mm
对地压力 - LGP 4.3 psi 29.9 kPa
支重轮数 - 每侧 6 6
终传动 - 每侧 2.6 gal(US) 10 l
冷却系统 4.2 gal(US) 19 l
曲轴箱 - 带滤清器 2.8 gal(US) 10.5 l
燃油箱 51.5 gal(US) 195 l
终传动 - 每个 - LGP 2.6 gal(US) 10 l
变速箱 - 液压油箱 23.8 gal(US) 90 l
碾轮容量 - 选装的钢索 256 ft 78 m
最大钢索线速 - 满卷 207 ft/min 63 m/min
碾轮容量 - 推荐的钢索 371 ft 113 m
最大钢索线速 - 空卷 131 ft/min 40 m/min
喉口间隙 6.75 in³ 171.5 mm
总宽度 29.2 in 741 mm
钢绳直径 - 推荐 0.63 in 16 mm
最大钢索拉力 - 满卷 25000 lb 11340 kg
重量 1345 lb 610 kg
钢轮直径 10 in 254 mm
钢绳直径 - 可选 0.75 in 19 mm
最大钢索拉力 - 空卷 40000 lb 18144 kg
绞盘驱动 静液压 静液压
速度 可变 可变
绞盘长度 27.76 in 705 mm
钢轮宽度 10.8 in 274 mm
操控性 液压 液压
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。
离地间隙 - LGP 13 in 332 mm
履带轨距 - 标准 58.9 in 1495 mm
总长度 - 含铲刀 - 标准 168 in 4266 mm
长度 - 基本配置拖拉机 - 不含表土疏松机 - LGP 128.9 in 3275 mm
拖拉机高度 - LGP 108.8 in 2763 mm
履带轨距 - LGP 67.9 in 1725 mm
总长度 - 含铲刀 - LGP 167.6 in 4255 mm
长度 - 基本配置拖拉机 - 不含表土疏松机 - 标准 128.9 in 3275 mm
拖拉机高度 - 标准 112 in 2845 mm
离地间隙 - 标准 13 in 332 mm
宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含表土疏松机 - 标准 74.8 in 1901 mm
宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含表土疏松机 - LGP 92.9 in 2360 mm
长度 53 in 1354 mm
最大角度 - 每侧 25° 25°
驱动方法 同步带 同步带
马达 闭合回路静液压 闭合回路静液压
总高度 58 in 1480 mm
每个钢轮的定齿 38 38
提升高度 31 in 787 mm
重量 3197 lb 1450 kg
工作宽度 72 in 1822 mm
最佳液压压力 5900 psi 407 bar
钢轮速度范围 2150-2450 rpm 2150-2450 rpm
最佳液压流量 30 gpm 114 L/min
最大倾斜度 14.5 in 368 mm
总宽度 84 in 2122 mm

D1 表土疏松机 标配设备

电气系统

  • 150 A 重负荷交流发电机
  • 倒车警报器
  • 1000 CCA 重负荷免维护蓄电池
  • 诊断接头
  • 电喇叭
  • 四个集成前卤素灯,两个后卤素灯
  • 12 V 重负荷电起动装置

操作员环境

  • ROPS/FOPS 驾驶室
  • 带聚碳酸酯车窗和空调的驾驶室
  • 空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3")回缩安全带
  • 冲撞脚垫
  • 主显示器,254 mm(10")触摸屏彩色监视器,配备备用摄像头
  • 电子监控系统配备:
    - 用于显示发动机冷却液温度、液压油温和燃油油位的仪表
    - 电子行驶速度限制器
    - 发动机转速和档位显示
    - 电子时计
    - 电子发动机空气滤清器保养指示器
    - 电子燃油含水量指示器
    - 表土疏松机钢轮转速和方向指示灯杆
  • Slope Indicate
  • 旋转式油门开关
  • 安装在座椅上的可前/后调节的控制装置
  • 可调扶手
  • 内部安装的后视镜
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 12 伏特电源端口
  • 衣帽钩
  • 存储室
  • 杯架
  • 重型橡胶地板垫

液压表土疏松机

  • 提取绞盘或裂土器用 4 阀液压系统
  • 负载感应液压系统
  • 带三个功能控件的单操纵杆
  • 液压泵和机油
  • 闭合回路静液压回路
  • 轴活塞可变排量泵和电机

动力传动系

  • Cat C3.6 柴油发动机
  • 涡轮增压后冷式
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系)
  • 带有预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 自动牵引力控制
  • 辅助驱动装置
  • 双通道闭合回路静液压变速箱
  • 电动燃油泵
  • 油水分离器
  • 可反转风扇

底盘系统

  • SALT 底盘系统
  • 6 支重轮履带架
  • 永久性润滑的履带支重轮
  • 托链轮
  • 液压履带调节器
  • 前后导向护罩

其他标准设备

  • Cat Product Link™ PL641 蜂窝
  • C 形机架,VPAT,液压油缸和管路
  • 可上锁发动机罩
  • 前拉设备
  • 生态排放口(发动机、动力传动系和机具机油以及发动机冷却液)
  • 定期油液取样口(发动机、动力传动系和机具机油)
  • 防破坏保护装置
  • 铰接式散热器格栅
  • 后视摄像头

防冻剂

  • 长效冷却液(–37° C [–35° F])

护罩

  • 中央履带导向护罩
  • 驾驶室后部护网
  • 驾驶室侧部护网
  • 前扫刷
  • 后扫刷
  • 重负荷型曲轴箱护罩

D1 表土疏松机 选装设备

操作台

  • 无线电,AM/FM,Bluetooth®

铲刀

  • VPAT XL 铲刀
  • VPAT LGP 铲刀
  • VPAT 中间铲刀

照明灯

  • 四个集成前 LED 灯,两个后 LED

后部工装

  • 后部配重
  • 提取绞盘

起动辅助装置

  • 发动机冷却液加热器,120 V
  • 乙醚辅助起动装置

防冻剂

  • 长效冷却液(–50° C [–58° F])

现场安装的附件

  • 提取绞盘

了解 D1 表土疏松机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机

D1 表土疏松机
D1 表土疏松机
D1 表土疏松机
D1 表土疏松机
D1 表土疏松机
D1 表土疏松机
D1 表土疏松机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术