Die Cat® Assist-Technologie für Cat-Bagger kann helfen, die Arbeit durch schnelleres und genaueres Planieren effizienter zu gestalten. Als Teil von Cat Grade automatisiert diese Funktion die Bewegungen von Löffel und Ausleger und sorgt so für genauere Schnitte mit weniger Aufwand.
Mit den einfach zu bedienenden Steuerelementen lassen sich Tiefe und Gefälle rasch einstellen. Das Display in der Kabine zeigt den Arbeitsprozess graphisch an. All dies kann dazu beitragen, Nacharbeiten zu reduzieren und die Bedienereffizienz zu verbessern.
Schnelleres und genaueres Planieren dank Automatisierung durch Cat Grade mit Assist-Technologie. Cat Grade mit Assist nutzt Positionssensoren der Maschine und vom Bediener definierte Tiefen- und Böschungsparameter für das Graben mit nur einem Bedienhebel.
Durch automatisierte Bewegungen von Ausleger und Löffel lassen sich genauere Schnitte bei weniger Durchgängen erreichen. So wird die Effizienz des Bedieners gesteigert.
Bringen Sie Ihren Betrieb auf das nächste Level. Diese Funktionen können dazu beitragen, die Verbindung zwischen Bediener und Maschine intuitiver, reaktionsschneller und flexibler als je zuvor zu gestalten.
In unseren Artikeln erfahren Sie alles über die neuesten Entwicklungen in Produktions- und Managementtechnologien. Sie erhalten Informationen zu Branchentrends sowie Tipps, wie Ihre Systeme noch besser arbeiten.
Maybe You Don’t Need 3D Grade Control
2D grade systems make a great first investment. They’re simpler and less expensive than 3D systems but deliver the same kinds of benefits.
Mehr erfahrenStable Blade: Fast, Accurate Grading with Less Rework
Think about the time and money you’ve wasted repairing the damage caused by a bouncing motor grader blade. Now there’s a way to avoid that costly rework. Get Stable Blade technology, a Cat® exclusive, available on M Series 3 graders or as a retrofit on older M Series models.
Mehr erfahrenRoad Maintenance Operators Give Cat® Stable Blade Their Highest Grade
Road maintenance motor grader operators praise Cat® Stable Blade for productivity, efficiency and cost savings on the job.
Mehr erfahren19 Million Reasons to Believe in Cat Technology
See that guy sitting across the aisle at the airport? The one in the Cat® shirt who’s so engrossed with his tablet he might miss his boarding call. He's monitoring a critical asset and saving its owner a pile of money.
Mehr erfahren*Verbesserung der Bedienereffizienz durch den Einsatz der Cat Grade mit Assist-Technologie für Bagger dank genauerer Schnitte und weniger erforderlichen Durchgängen im Vergleich zum Betrieb desselben Maschinenmodells durch denselben Bediener in einer ähnlichen Umgebung ohne den Einsatz von Cat Grade mit Assist.