Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

Cat Grade für Bagger (2D & 3D) Grade

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Bedienerfreundlich

Bedienerfreundlich

        
  • Cat Grade-Technologien und der Bagger arbeiten mithilfe von bordeigenen Prozessoren und Sensoren als integriertes System zusammen.
  •     
  • Die eingebauten Komponenten sind vor Schäden geschützt und sorgen so für eine lange Nutzungsdauer.
  •     
  • Wählen Sie einfach die gewünschte Zieltiefe und Zielneigung aus. Schon erhalten Sie in Echtzeit Anweisungen zu Tiefe, Neigung und horizontalem Abstand zum Planum. Höhen- und Tiefenwarnungen zeigen das Zielplanum oder Hindernisse an.
  •     
  • Einfache Anpassung der Zieltiefe und -neigung mit Joystick-Befehlen, über die Touchscreen-Bedienoberfläche oder mit dem Wählrad.
  •     
  • Einfach mit der Abtragung beginnen und das Planum aus dem Fahrerhaus heraus überprüfen.
  •     
  • Mit dem optionalen Laserempfänger und Laser arbeitet das System auch während der Baggerbewegung – einmal kalibrieren, Laserbezugshöhe einrichten und mit dieser Referenz arbeiten.
Fahrereffizienz steigern

Fahrereffizienz steigern

        
  • Weniger Durchgänge und Zeitaufwand bis zur gewünschten Abtragung
  •     
  • Mit den benutzerfreundlichen Bedienelementen und der Möglichkeit, Tiefe und Planum mit der Hand am Joystick schnell anzupassen, gelingen präzise Abtragungen in kürzerer Zeit.
  •     
  • Höhere Genauigkeit und Produktivität dank der Anzeige in der Fahrerkabine, an der sich Löffelposition und Planiertiefe ablesen lassen.
  •     
  • Vermeiden Sie zu viel oder zu wenig Materialabtrag mithilfe der akustischen Höhen- und Tiefenwarnungen, die auf das Erreichen des gewünschten Planums hinweisen.
  •     
  • Die Cat Grade-Technologie verbessert die Qualität und Konsistenz für Bediener aller Erfahrungsniveaus.
  •     
  • Arbeitet mit Grade mit Assist zusammen, um dem Bagger halbautonome Aushubfunktionen und die praktische Einhebelsteuerung beim Graben zu verleihen und so die Fahrereffizienz zu steigern.
Kosten senken, Sicherheit verbessern

Kosten senken, Sicherheit verbessern

        
  • Kostensenkung durch schnelles Erreichen des Planums und Einsparungen in puncto Zeit, Arbeit, Kraftstoff und Materialverbrauch
  •     
  • Die eingebauten Komponenten sind vor Schäden geschützt und sorgen so für eine lange Nutzungsdauer, zuverlässige Steuerung und kostensparende Ergebnisse.
  •     
  • Beim Abtragen und Auffüllen nach präzisen Vorgaben ganz beruhigt arbeiten, ohne auf Vermutungen angewiesen zu sein – ohne zu viel oder zu wenig Materialabtrag.
  •     
  • Höhen- und Tiefenalarme bei der Arbeit im Bereich von Hindernissen, die kostspielige Schäden am Bagger verursachen könnten (e-Fence, Begrenzung des Schwenkbereichs).
  •     
  • Mehr Arbeitssicherheit mit weniger Mitarbeitern am Boden, die das Planum im Graben oder um den Bagger herum prüfen müssen.
  •     
  • Weniger Erschöpfung des Fahrers durch semiautonomes Graben – Grade mit Assist. 
Cat Grade mit Assist

Cat Grade mit Assist

        
  • Cat Grade Assist für Bagger ist eine Bedienerhilfe, die die Kranbewegungen automatisiert, damit bei geringerem Aufwand präzisere Abtragungen möglich sind.
  •     
  • Grade Assist verwendet Sensoren zur Maschinenpositionierung und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um das Graben mit der Einhebelsteuerung zu aktivieren.
  •     
  • Verfügbare Arten der automatisierten Assistenz:
        
  1. Grade Assist – übernimmt die Ausleger- und Löffelfunktionen zur Aufrechterhaltung der gewünschten Tiefe und Neigung. Fahrer benötigen nur eine Hand zur Einstellung der Zielneigung und zur Steuerung der Stielgeschwindigkeit.
  2.     
  3. Bucket Assist – sorgt für die automatische Beibehaltung des Löffelwinkels und für genaues Schneiden bei Neigungs-, Planier-, Feinplanier- und Grabenaushubarbeiten.
  4.     
  5. Boom Assist – verhindert durch automatisches Anheben des Auslegers ein Anheben des Baggers beim Graben, Heben oder Drehen unter Last.
  6.     
  7. Swing Assist – stoppt beim Beladen von Kippern und beim Grabenaushub das Schwenken des Baggers automatisch an festgelegten Punkten für geringeren Kraftstoffverbrauch und verbesserte Taktzeiten.
  8.     
  9. Tilt Assist – übernimmt die Löffelwinkelbewegungen zur automatischen Beibehaltung der gewünschten Neigung.
Cat Grade mit 2D

Cat Grade mit 2D

        
  • Cat Grade mit 2D ist ein reines Anzeigesystem, das Fahrern mit Informationen zu Höhe und Neigung unterstützt.
  •     
  • Informiert den Fahrer über den Abstand oberhalb, unterhalb oder auf dem Grund zwischen dem Löffelschneidmesser und dem Referenzpunkt.
  •     
  • Steigert die Effizienz und Produktivität des Fahrers beim Ausheben und Planieren von Unterkellerungen, Fundamenten, Unterbauten, Gräben für Versorgungsleitungen, Böschungen, Entwässerungsgräben und in anderen Einsatzbereichen.
Cat Grade mit 3D

Cat Grade mit 3D

        
  • Grade mit 3D ermöglicht Fahrern das Planieren komplexer Designs auf mehreren Maschinen eines Einsatzortes durch satellitengestützte Positionsführung in Echtzeit.
  •     
  • GNSS-Empfänger auf dem Bagger und Positionierung mit Echtzeit-Kinematik (Real Time Kinematic, RTK) gewährleisten die notwendige Genauigkeit zum Planieren dreidimensionaler Entwürfe.
  •     
  • Ein zusätzlicher Touchscreen mit hoher Auflösung ermöglicht das Anzeigen, Eingeben und Bearbeiten von Planierplänen direkt vom Fahrersitz aus.
  •     
  • Grade mit 3D ist kompatibel mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.

Vergleichen Sie Cat Grade für Bagger (2D & 3D) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat Grade für Bagger

Cat Grade für Bagger

Cat® Grade mit 2D für Bagger

Cat® Grade mit 3D für Bagger

Cat® Grade Assist für Bagger

Cat® Grade mit 2D für Bagger
Cat® Grade mit 3D für Bagger
Cat® Grade Assist für Bagger