Baggerlader 415-444, hydraulisch

Baggerlader 415-444, hydraulisch Schnellwechsler - Heckbagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
200.6 lb
91 kg
Breite
14.1 "
359 mm
Länge
24.2 "
615 mm

Funktionen auf einen Blick

Hydraulische Zylinderblockade

Hydraulische Zylinderblockade

Die hydraulische Zylinderblockade hält den positiven Druck auf dem Schaufelbolzen aufrecht und gewährleistet so eine konsistente und zuverlässige Verbindung zu Ihrem Anbaugerät.
Sekundärverriegelung

Sekundärverriegelung

Die Sekundärverriegelung ist unabhängig vom Zylinder und sichert die Verbindung des Anbaugeräts mit der Maschine.
Optische Prüfanzeige

Optische Prüfanzeige

Mithilfe der Kontrollanzeige kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.

Produktspezifikationen für Baggerlader 415-444, hydraulisch

Gewicht 200.6 lb 91 kg
Breite 14.1 " 359 mm
Länge 24.2 " 615 mm
Gesamthöhe 10.9 " 276 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,8/2") 45/50 mm (1,8/2")
Maschinenklasse Baggerlader 450 Baggerlader 450
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie Baggerlader 415-444, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts