Übersicht
Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.
Wichtige Spezifikationen
| Gewicht | 191.8 lb 87 kg |
| Breite | 14.1 " 359 mm |
| Länge | 24.2 " 615 mm |
| Gesamthöhe | 10.9 " 276 mm |
| Bolzendurchmesser | 45/50 mm (1,8/2") 45/50 mm (1,8/2") |
| Maschinenklasse | Baggerlader 415-444 Baggerlader 415-444 |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Erforderliche Hydraulik | Nicht erforderlich Nicht erforderlich |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts