Health
Health zeichnet Informationen zu kritischen Maschinenparametern der gesamten Flotte auf. Daten sind in Echtzeit oder einer historischen Datenbank verfügbar. Health ist mit den Onboard-Überwachungssystemen verknüpft und ermöglicht eine kabellose oder kabelgebundene Übertragung dieser kritischen Daten zur Verarbeitung und Überprüfung an das Servicezentrum. Health kann zudem für erweiterte Analysen in eine Produktionsdatenbank eingebunden werden.
Der angegebene Preis ist der empfohlene Einzelhandelspreis des Herstellers (MSRP); dieser Preis beinhaltet nicht die Versand- und Bearbeitungskosten, Eilzuschläge, Steuern, die Installationskosten des Händlers oder andere Händlergebühren. Die Händler setzen die tatsächlichen Preise fest, einschließlich der Rechnungswährung. Der angezeigte MSRP gilt für die ausgewählte Region.