CAES (Computer Aided Earthmoving System, computergestütztes Erdbewegungssystem)

VERSCHIEDENSTE MASCHINEN, LÄNGER NUTZBARE DEPONIEN, DIE PERFEKTE LÖSUNG: CAES

Im Deponiegeschäft gilt: Zeit und Raum sind Geld. Damit Ihre Deponie effizienter und produktiver arbeiten kann, brauchen die Fahrer gleich mehrere Maschinen, die mit modernster Technik ausgerüstet sein sollten. Caterpillar hat diese Technik: CAES ist eine Baustellenverbundlösung von Caterpillar. CAES verlängert die Nutzungsdauer der Deponie und spart Kraftstoff, während Ihre Fahrer sicher in der Kabine sitzen und nicht aussteigen müssen.

Solche Kundenmeinungen verdeutlichen, welche Erfahrungen unsere Kunden mit CAES gemacht haben und wie sie vor Ort durch den Einsatz dieses Systems von Anfang an alles richtig machen.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler.

 

MAXIMIEREN SIE DIE NUTZUNGSDAUER IHRER DEPONIE MIT DEM COMPUTERGESTÜTZTEN ERDBEWEGUNGSSYSTEM CAES

Der heutige Markt ist hart umkämpft. CAES (Computer Aided Earthmoving System, computergestütztes Erdbewegungssystem) verschafft Ihren Kunden in der Müllindustrie einen deutlichen Vorsprung in Technik und Wettbewerb. Mit CAES kann der Kunde produktiver, sicherer und effizienter arbeiten und vor allem seine Deponie länger nutzen.

CAES ist eine nachhaltige Technologielösung und gewährleistet die Einhaltung aller Verordnungen der Umweltschutzbehörde zur Eindämmung der Bodenerosion. Wer mit CAES arbeitet, bewegt weniger Material, spart dadurch Kraftstoff und verbessert unsere CO2-Bilanz. Mit CAES lassen sich standortspezifische Lagerstätten für Materialien mit besonderen Handhabungsanforderungen (z. B. Giftmüll) festlegen. Zusätzlich führt das Programm Bericht über das abgesetzte Material.

Deponiebetreiber, Leiter und Techniker konnten sich später nicht mehr erklären, wie sie ohne das System überhaupt zurechtkamen. Das verdeutlichen auch solche Kundenmeinungen. Der Kunde schätzt, dass die Deponie dank CAES an den Verdichtern 12 bis 18 Monate länger in Betrieb war.

Maximale Verdichtung, weniger Lufteinschlüsse, eine nachhaltige CO2-Bilanz durch LÄNGER NUTZBARE DEPONIEN – das ist CAES.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler.