Caja HE - 798 AC

Caja HE - 798 AC Caja HE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
218-276 m³ (285-361 yd³)
218-276 m³ (285-361 yd³)
Peso de la caja base
39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento

Especificaciones del producto para Caja HE - 798 AC

Capacidad 218-276 m³ (285-361 yd³) 218-276 m³ (285-361 yd³)
Peso de la caja base 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento
Modelo de máquina 798 AC 798 AC
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento N/C N/C
Peso de la caja base, configuración estándar 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb) 39.800-40.400 kg (87.800-89.100 lb)
Peso del revestimiento, típico 2.700 kg (6.000 lb) 2.700 kg (6.000 lb)
Material del revestimiento 450-500 BHN 450-500 BHN
Opciones de revestimiento Caja de rocas, placa lisa, impacto Caja de rocas, placa lisa, impacto
Altura libre de descarga 1,8 m (5 pies 10 pulg) 1,8 m (5 pies 10 pulg)
Calefactado o no calefactado Calefactado disponible Calefactado disponible

Compare Caja HE - 798 AC con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vista superior

vista inferior

vista lateral

Vista superior
vista inferior
vista lateral

Vídeo breve de caja HE

Video - Bodies Family Overview

Vídeo breve de caja HE
Video - Bodies Family Overview

Comprobar las ofertas actuales para  Caja HE - 798 AC

Ver más ofertas