Caja HE - 796 AC

Caja HE Caja HE - 796 AC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
186-237 m³ (243-310 yd³)
186-237 m³ (243-310 yd³)
Peso de la caja
39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado

Información general

Caja de alta eficiencia (HE)

La caja de alta eficiencia (HE) Cat® es una combinación de diseño ligero y durabilidad para un alto potencial de carga útil y una larga vida útil. La placa curvada del suelo proporciona resistencia a los impactos sin necesidad de un soporte estructural pesado. Un techo con cobertura superior y refuerzo perimetral desde la nervadura trasera hasta la barra superior añade resistencia y durabilidad. Las placas de resorte sustituyen a las soldaduras en zonas de gran tensión, mejorando la resistencia a la fatiga de las soldaduras.

Ventajas

Productiva

La caja HE es ligera, lo que se traduce en el mayor potencial de carga útil de esta clase de tamaño.

Duraderas

Más de 3 millones de horas de funcionamiento probadas demuestran su durabilidad. El diseño de gran superficie abierta permite la absorción de impactos. Una robusta nervadura de cola resiste los daños durante los vuelcos.

Funcionamiento

Las cajas de los camiones Cat ®tienen el tamaño y el diseño ideales para funcionar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que le ayuda a lograr una alta productividad y el menor coste por tonelada.

Especificaciones del producto para Caja HE - 796 AC

Capacidad 186-237 m³ (243-310 yd³) 186-237 m³ (243-310 yd³)
Peso de la caja 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb) 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado
Modelo de máquina 796 AC 796 AC
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento N/C N/C
Peso de la caja base, configuración estándar 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb) 39.600-40.100 kg (87.300-88.431 lb)
Peso del revestimiento, típico 2.700 kg (6.000 lb) 2.700 kg (6.000 lb)
Material del revestimiento 450-500 BHN 450-500 BHN
Opciones de revestimiento Caja de rocas, placa lisa, impacto Caja de rocas, placa lisa, impacto
Altura libre de descarga 1,8 m (5 pies 10 pulg) 1,8 m (5 pies 10 pulg)
Calefactado o no calefactado Calefactado disponible Calefactado disponible

Compare Caja HE - 796 AC con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vista superior

vista inferior

vista lateral

Vista superior
vista inferior
vista lateral

Vídeo breve de caja HE

Video - Bodies Family Overview

Vídeo breve de caja HE
Video - Bodies Family Overview