Caja MSD II - 793

Caja MSD II - 793 Caja MSD II

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
160-191 m3 (209-250 yd3)
160-191 m3 (209-250 yd3)
Peso de la caja base
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)
Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)

Especificaciones del producto para Caja MSD II - 793

Capacidad 160-191 m3 (209-250 yd3) 160-191 m3 (209-250 yd3)
Peso de la caja base 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento) Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)
Modelo de máquina 793D/F 793D/F
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad
Peso de la caja base, configuración estándar 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Peso del revestimiento, típico 6.000 kg (13.000 lb) 6.000 kg (13.000 lb)
Material del revestimiento 450 BHN 450 BHN
Opciones de revestimiento Caja de rocas, placa lisa, placa de impacto Caja de rocas, placa lisa, placa de impacto
Altura libre de descarga 1,1-1,27 m (3 pies 7 pulg-4 pies 2 pulg) 1,1-1,27 m (3 pies 7 pulg-4 pies 2 pulg)
Calefactado o no calefactado Calefactado disponible Calefactado disponible

Compare Caja MSD II - 793 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vista superior

vista inferior

vista lateral

Vista superior
vista inferior
vista lateral

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Comprobar las ofertas actuales para  Caja MSD II - 793

Ver más ofertas