Caja HP - 797F

Caja HP Caja HP - 797F

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Peso de la caja
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lb)
44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento

Información general

La caja de alto rendimiento (HP) Cat© es una combinación de diseño ligero y durabilidad para un alto potencial de carga útil y una larga vida útil. Un techo con cobertura superior y refuerzo perimetral desde la nervadura trasera hasta la barra superior añade resistencia y durabilidad. Los refuerzos flotantes patentados y las placas de resorte sustituyen a las soldaduras en las zonas de mayor tensión, lo que mejora la durabilidad. Las gruesas placas base reducen la necesidad de revestimientos pesados. Las transiciones frontales y laterales curvadas minimizan el retroceso, mientras que un elevador en la cola proporciona retención de material y ofrece la mayor altura libre de descarga disponible.

Ventajas

productivo

Hasta un 7,5 % más de potencial de carga útil con la caja HP que con la MSD II (con la configuración típica del revestimiento).

Versátil

La combinación ideal de ligereza y durabilidad, la caja HP está diseñada para su uso en cualquier aplicación.

Eficiente

Las cajas de los camiones Cat ®tienen el tamaño y el diseño ideales para funcionar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que le ayuda a lograr una alta productividad y el menor coste por tonelada.

Especificaciones del producto para Caja HP - 797F

Capacidad 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Peso de la caja 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lb) 44.300-44.900 kg (97.600-98.900 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento
Modelo de máquina 797 797
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento Combinación de durabilidad, carga útil y versatilidad Combinación de durabilidad, carga útil y versatilidad
Peso de la caja base, configuración estándar 44.300 kg (97.600 lb) 44.300 kg (97.600 lb)
Peso del revestimiento, típico 1.226 kg (2.703 lb) 1.226 kg (2.703 lb)
Material del revestimiento 450-500 BHN 450-500 BHN
Opciones de revestimiento Barra de tambor, placa lisa, impacto Barra de tambor, placa lisa, impacto
Altura libre de descarga 1,9 m (6 pies 4 pulg) 1,9 m (6 pies 4 pulg)
Calefactado o no calefactado No aplicable No aplicable

Compare Caja HP - 797F con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

vista superior

vista inferior

vista lateral

vista superior
vista inferior
vista lateral

Vídeo breve de caja HP

Video Body Family Overview

Vídeo breve de caja HP
Video Body Family Overview

Comprobar las ofertas actuales para  Caja HP - 797F

Ver más ofertas