Caja MSD II - 797F

Caja MSD II Caja MSD II - 797F

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
252-268 m3 (330-350 yd3)
252-268 m3 (330-350 yd3)
Peso de la caja base
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)
Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)

Información general

La caja con diseño específico para minas (MSD II) Cat ®ofrece una plataforma ligera y personalizable que proporciona la máxima versatilidad para su uso en la mayoría de las aplicaciones. Se trata de una caja diseñada específicamente para maximizar el rendimiento en función de la aplicación. Altamente versátil, está disponible en varios tamaños para un alto potencial de carga útil en diferentes densidades de material. Se trata de una caja base ligera con cobertura total del techo y cuenta con zonas de revestimiento configurables para dar prioridad a la productividad y la durabilidad. La MSD II es la caja ligera más elegida del mercado, demostrando su valor a través de su fiabilidad y durabilidad.

Ventajas

Productiva

Mayor potencial de carga útil con una reducción media del peso del 14,5 % frente a la caja típica de doble pendiente.

Versátil

La caja más personalizable, que ofrece numerosas configuraciones específicas para cada aplicación.

Eficiente

Las cajas de los camiones Cat ®tienen el tamaño y el diseño ideales para funcionar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que le ayuda a lograr una alta productividad y el menor coste por tonelada.

Especificaciones del producto para Caja MSD II - 797F

Capacidad 252-268 m3 (330-350 yd3) 252-268 m3 (330-350 yd3)
Peso de la caja base 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento) Más de 40.000 horas (1-2 ciclos de reconstrucción/revestimiento)
Modelo de máquina 797 797
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad
Peso de la caja base, configuración estándar 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb) 44.000-45.000 kg (97.000-99.000 lb)
Peso del revestimiento, típico 8.500 kg (18.750 lb) 8.500 kg (18.750 lb)
Material del revestimiento 450 BHN 450 BHN
Opciones de revestimiento Caja de rocas, placa lisa, placa de impacto Caja de rocas, placa lisa, placa de impacto
Altura libre de descarga 1,9 m (6 pies 3 pulg) 1,9 m (6 pies 3 pulg)
Calefactado o no calefactado Calefactado disponible Calefactado disponible

Compare Caja MSD II - 797F con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vista superior

vista inferior

vista lateral

Vista superior
vista inferior
vista lateral

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Comprobar las ofertas actuales para  Caja MSD II - 797F

Ver más ofertas