Vista superior
Vista superior
vista inferior
vista lateral
Fotografías (3)
Vídeos (2)

Caja MP - 793 Caja MP

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
164-192 m3 (196-250 yd3)
164-192 m3 (196-250 yd3)
Peso de la caja base
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
Esperanza de vida
30.000 horas
30.000 horas

Especificaciones del producto para Caja MP - 793

Capacidad 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3)
Peso de la caja base 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb) 26.500-27.400 kg (58.300-60.500 lb)
Esperanza de vida 30.000 horas 30.000 horas
Modelo de máquina 793C/D/F/Next Gen 793C/D/F/Next Gen
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad Mina establecida que prioriza la carga útil sobre la durabilidad
Peso de la caja base, configuración estándar 26.500 kg (58.300 lb) 26.500 kg (58.300 lb)
Peso del revestimiento, típico N/C N/C
Material del revestimiento N/C N/C
Opciones de revestimiento N/C N/C
Altura libre de descarga 1,6 m (5 pies 4 pulg) 1,6 m (5 pies 4 pulg)
Calefactado o no calefactado No calefactado No calefactado

Compare Caja MP - 793 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  Caja MP - 793

Ver más ofertas