Caja HE - 794 AC

Caja HE - 794 AC Caja HE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
174-222 m3 (228-290 yd3)
174-222 m3 (228-290 yd3)
Peso de la caja base
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Esperanza de vida
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado
Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado

Especificaciones del producto para Caja HE - 794 AC

Capacidad 174-222 m3 (228-290 yd3) 174-222 m3 (228-290 yd3)
Peso de la caja base 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Esperanza de vida Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado Más de 40.000 horas; 1-2 ciclos de reconstrucción/relineado
Modelo de máquina 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC
Aplicación de material Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga Todo el material ferroso y no ferroso, sobrecarga
Aplicación ideal para obras y mantenimiento N/C N/C
Peso de la caja base, configuración estándar 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb) 34.600-35.100 kg (76.300-77.500 lb)
Peso del revestimiento, típico 2.700 kg (6.000 lb) 2.700 kg (6.000 lb)
Material del revestimiento 450-500 BHN 450-500 BHN
Opciones de revestimiento Caja de rocas, placa lisa, impacto Caja de rocas, placa lisa, impacto
Altura libre de descarga 1.4 m (4 pies 6 pulg) 1.4 m (4 pies 6 pulg)
Calefactado o no calefactado Calefactado disponible Calefactado disponible

Compare Caja HE - 794 AC con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Vista superior

vista inferior

vista lateral

Vista superior
vista inferior
vista lateral

Vídeo breve de caja HE

Video - Bodies Family Overview

Vídeo breve de caja HE
Video - Bodies Family Overview