Desbrozadora D1

Hojas de empuje pequeñas Desbrozadora D1

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C3.6
Cat C3.6
Control
Hidráulico
Hidráulico
Potencia: neta
104 hp
77.6 kW

Información general

El trabajo parece mejor desde aquí

La Desbrozadora D1 ofrece una mejor visibilidad, controles montados en el asiento, una interfaz del operador intuitiva, una cabina presurizada, una rejilla de radiador con bisagra, una plataforma tractora, un cabezal de desbroce de larga duración, una puerta delantera de accionamiento hidráulico y una barra de empuje ajustable, un circuito hidrostático de bucle cerrado, un tambor reversible, un indicador de barra de la velocidad del tambor, un motor diésel Cat C3.6, una cadena Cat sellada y lubricada, un ventilador reversible, un antefiltro de turbina y un mayor ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para Desbrozadora D1

Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potencia: neta 104 hp 77.6 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Nota (1) La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y, según lo indicado, es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y, según lo indicado, es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Potencia neta (2.200 rev/min): SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Potencia neta (2.200 rev/min): ISO 9249/CEE 80/1269 104 hp 77.6 kW
Nota (2) Todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen los estándares Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014 (Tier 4 Final) y Tier 4 Final de Corea deberán utilizar únicamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15 ppm según la EPA o 10 ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o una cantidad inferior. Todos los motores diésel que no se usan en carretera y que cumplen los estándares Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014 (Tier 4 Final) y Tier 4 Final de Corea deberán utilizar únicamente combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) que contengan 15 ppm según la EPA o 10 ppm según la Unión Europea (mg/kg) de azufre o una cantidad inferior.
Control Hidráulico Hidráulico
Velocidad Variable Variable
Accionamiento del cabrestante Hidráulico Hidráulico
Peso 794 lb 1747 kg
Capacidad del tambor: cable opcional 195 pies 59 m
Capacidad del tambor: cable recomendado 277 pies 84 m
Tracción máxima del cable (tambor vacío) 32150 lb 14583 kg
Tracción máxima del cable (tambor lleno) 20350 lb 9231 kg
Velocidad máxima del cable (tambor vacío) 50 pie/min 15 m/min
Velocidad máxima del cable (tambor lleno) 79 pie/min 24 m/min
Diámetro de la cuerda: opcional 0.75 pulg 19 mm
Diámetro de la cuerda: recomendado 0.67 pulg 16 mm
Anchura total 27.91 pulg 709 mm
Longitud del cabrestante 35.63 pulg 905 mm
Diámetro del tambor 8 pulg 203.2 mm
Espacio libre entre hoja y círculo 5.6 pulg 141.4 mm
Anchura del tambor 9.65 pulg 245 mm
Peso de funcionamiento 23338 lb 10586 kg
Peso de funcionamiento: LGP 24209 lb 10981 kg
Nota Estas especificaciones corresponden a una máquina equipada con desbrozadora, cabina ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), alarma de marcha atrás, operador, refrigerante, lubricantes y depósito de combustible lleno. Estas especificaciones corresponden a una máquina equipada con desbrozadora, cabina ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), alarma de marcha atrás, operador, refrigerante, lubricantes y depósito de combustible lleno.
Bombas de la transmisión 1 1
Ajuste de la válvula de seguridad 7033 psi 48500 kPa
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 milla/h 9 km/h
Motores de cadenas 2 2
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 milla/h 10 km/h
Caudal de la bomba 17.2 gpm 65 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad 2988 psi 20600 kPa
FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Ancho de vía: LGP 68 pulg 1725 mm
Ancho de la zapata: estándar 16 pulg 406 mm
Anchura de las zapatas: LGP 25 pulg 635 mm
Longitud de cadena sobre el suelo: LGP 89 pulg 2248 mm
Ancho de vía 59 pulg 1495 mm
Presión sobre el suelo 6.45 psi 44.5 kPa
Número de rodillos (a cada lado) 6 6
Longitud de cadena sobre el suelo 89 pulg 2248 mm
Presión sobre el suelo: LGP 4.3 psi 29.9 kPa
Número de zapatas (a cada lado): tren de rodaje con cadena sellada y lubricada (SALT) 43 43
Transmisión (depósito hidráulico) 23.8 gal (EE. UU.) 90 l
Mandos finales (a cada lado) 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Cárter (con filtro) 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Sistema de refrigeración 4.2 gal (EE. UU.) 19 l
Mandos finales (cada uno): LGP 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de combustible 51.5 gal (EE. UU.) 195 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal (EE. UU.) 19 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Ancho de vía: LGP 67.9 pulg 1725 mm
Anchura - Tractor - Zapatas estándar - Sin desbrozadora - LGP 92.9 pulg 2360 mm
Altura del tractor: estándar 112 pulg 2845 mm
Longitud total (con hoja): LGP 167.6 pulg 4255 mm
Ancho de vía: estándar 58.9 pulg 1495 mm
Altura del tractor: LGP 108.8 pulg 2763 mm
Altura libre sobre el suelo: estándar 13 pulg 332 mm
Altura libre sobre el suelo: LGP 13 pulg 332 mm
Longitud total (con hoja): estándar 168 pulg 4266 mm
Longitud - Tractor básico - Sin desbrozadora - LGP 128.9 pulg 3275 mm
Anchura - Tractor - Zapatas estándar - Sin desbrozadora - Estándar 74.8 pulg 1901 mm
Longitud - Tractor básico - Sin desbrozadora - Estándar 128.9 pulg 3275 mm
Peso 3197 lb 1450 kg
Altura total 58 pulg 1480 mm
Anchura total 84 pulg 2122 mm
Presión hidráulica óptima 5900 psi 407 bar
Método de transmisión Correa policadena Correa policadena
Flujo hidráulico óptimo 30 gpm 114 l/min
Altura de elevación 31 pulg 787 mm
Inclinación máxima 14.5 pulg 368 mm
Anchura de trabajo 72 pulg 1822 mm
Longitud 53 pulg 1354 mm
Gama de velocidad del tambor 2.150-2.450 rev/min 2.150-2.450 rev/min
Ángulo máximo - Ambos lados 25° 25°
Motor eléctrico Hidrostático de circuito cerrado Hidrostático de circuito cerrado
Dientes fijos por tambor 38 38

Desbrozadora D1 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Motor Diésel Cat C3.6
  • Turboalimentado-postenfriado
  • Sistema de refrigeración con placa de barra de aluminio (radiador, tren de potencia)
  • Filtro de aire con prefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Control de tracción automático
  • Transmisión, auxiliar
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y doble vía
  • Bomba de combustible eléctrica
  • Separador de combustible/agua
  • Ventilador con inversión

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 150 A, servicio pesado
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Motor de arranque, eléctrico, 12 voltios, servicio pesado

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadenas de 6 rodillos
  • Rodillos de cadena, lubricados permanentemente
  • Rodillos portadores
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones, guía delantera/trasera

SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DESBROZADORA

  • Sistema hidráulico, 4 válvulas (para uso con cabrestante de recuperación o ripper)
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca única, control de triple función
  • Aceite y bomba hidráulica
  • Circuito hidrostático de bucle cerrado
  • Bomba y motor con pistón axial de caudal variable

PROTECCIONES

  • Protección, guía de la cadena, central
  • Parasol, trasero, cabina
  • Parasol, lateral, cabina
  • Protecciones especiales, delanteras
  • Protecciones especiales, traseras
  • Protector del cárter de alta resistencia

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS
  • Cabina con ventanillas de policarbonato y aire acondicionado
  • Asiento, suspensión neumática, tela
  • Cinturón de seguridad, retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Pantalla principal, monitor en color de pantalla táctil de 254 mm (10") con cámara de marcha atrás
  • Sistema de control electrónico con:
    – Indicadores de temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y nivel de combustible
    – Limitador electrónico de velocidad
    – Pantalla indicadora de velocidad y rev/min del motor
    – Horómetro eléctrico
    – Indicador electrónico de servicio para el filtro de aire del motor
    – Indicador electrónico de agua en combustible
    – Indicadores de dirección de giro y de velocidad (barra) del tambor de la desbrozadora
  • Slope Indicate
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Controles montados en el asiento ajustables hacia delante y detrás
  • Reposabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal único que combina funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes de velocidad de avance/marcha atrás independientes
  • Puerto de alimentación, 12 voltios
  • Percha para abrigo
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Alfombra de goma de alta resistencia

OTROS

  • Cat Product Link™ PL641 celular
  • Bastidor en C, VPAT, cilindros y tuberías hidráulicos
  • Capós del motor con cerradura
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Sistemas de vaciado ecológico (motor, aceite del implemento y del tren de potencia y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (SOSSM) (aceite de motor, tren de potencia e implemento)
  • Protecciones contra actos vandálicos
  • Rejilla de radiador con bisagra
  • Cámara de visión trasera
  • Refrigerante de larga duración, –37 °C (–35 °F)

Desbrozadora D1 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cuatro luces halógenas delanteras y dos traseras integradas

HOJAS

  • Hoja VPAT XL
  • Hoja VPAT LGP
  • Hoja intermedia VPAT

CABINA DEL OPERADOR

  • Radio, AM/FM, Bluetooth®

OTROS

  • Contrapeso trasero
  • Cabestrante, recuperación
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Ayuda al arranque, éter
  • Refrigerante de larga duración, –50°C (–58°F)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Desbrozadora D1

Ver más ofertas