Toma en estudio

Sujetadores de fardos 1.803 mm (71")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho total
55.2 pulg
1401 mm
Altura total
34.4 pulg
873 mm
Ancho máximo de apertura
71 pulg
1803 mm

Descripción general

Los sujetadores para fardos Cat® sujetan, transportan y ubican material en fardos cuadrados o redondos.

Especificaciones del producto para 1.803 mm (71")

Ancho total 55.2 pulg 1401 mm
Altura total 34.4 pulg 873 mm
Ancho máximo de apertura 71 pulg 1803 mm
Capacidad 2405.2 lb 1091 kg
Profundidad total 61 pulg 1550 mm
Peso 575.4 lb 261 kg
Presión de trabajo 3045.8 lb/pulg² 21000 kPa
Ancho interno, brazos cerrados 37 pulg 940 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar

Vea cómo 1.803 mm (71") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Sujetador para fardos Cat® en acción

Sujetador para fardos Cat® recogiendo un fardo envuelto

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Sujetador para fardos Cat® en acción
Sujetador para fardos Cat® recogiendo un fardo envuelto

360 View