255

Cargadores de cadenas compactos 255

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
74.7 hp
55.7 kW
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
2499 lb
1133 kg
Peso en orden de trabajo
9578 lb
4345 kg

Descripción general

Más potencia. Más rendimiento. Mayor comodidad

El Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su sistema de tren de rodaje de suspensión de torsión estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente.

Beneficios

+13% Par superior

al del modelo anterior

Mayor altura de levantamiento

y mayores fuerzas de desprendimiento: levantamiento e inclinación

Cabina más amplia

con un nuevo diseño, mayor espacio e ingreso y salida más fáciles

Especificaciones del producto para 255

Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.7 hp 55.7 kW
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Cilindrada 171 pulg² 2.8 L
Potencia neta: ISO 9249 73 hp 54.5 kW
Potencia neta: SAE1349 74 hp 55.1 kW
Par máximo: 1.600 rpm: SAEJ1995 222 lb/pie 301 N·m
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Modelo de motor Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio 2499 lb 1133 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de levantamiento 5895 lb 2674 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 6746 lb 3060 kg
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 320 mm/12,6" 1582 pulg² 1.02 m²
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 400 mm/15,7" 1977 pulg² 1.28 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 320 mm/12,6" 41.8 pulg² 6.1 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 400 mm/15,7" 4.9 pulg² 34 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 4.6 lb/pulg² 31.9 kPa
Capacidades nominales de operación: 50% de carga límite de equilibrio 3570 lb 1619 kg
Carga límite de equilibrio 7140 lb 3238 kg
Peso en orden de trabajo 9578 lb 4345 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo 276 lb 125 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35 %) 132 lb 60 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 379 lb 172 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo 180 lb 82 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35%) 38 lb 17 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 108 lb 49 kg
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 1.730 mm (68") con perno en la cuchilla, cadena angosta de 320 mm (12,6"), operador de 75 kg (165 Ib), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería de servicio pesado con desconexión, sistema hidráulico de flujo estándar, acoplador manual y fluidos completos. Sin contrapeso externo y sin autonivelación doble/retorno a excavación/posicionador de la herramienta *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un cucharón de perfil bajo de 1.730 mm (68") con perno en la cuchilla, cadena angosta de 320 mm (12,6"), operador de 75 kg (165 Ib), techo abierto, asiento con suspensión mecánica, batería de servicio pesado con desconexión, sistema hidráulico de flujo estándar, acoplador manual y fluidos completos. Sin contrapeso externo y sin autonivelación doble/retorno a excavación/posicionador de la herramienta
Peso en orden de trabajo: ROC (35 %) 2499 lb 1133 kg
Peso en orden de trabajo: ROC (50 %) 3570 lb 1619 kg
Peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 7140 lb 3238 kg
La cadena ancha (400 mm/15,7") aumenta el peso en orden de trabajo 119 lb 54 kg
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 7.7 pulg 195 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 124 pulg 3150 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 5.9 pulg 151 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 95.4 pulg 2424 mm
Ángulo de salida 30.6° 30.6°
Espacio libre sobre el suelo 8.3 pulg 212 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 58.5 pulg 1485 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.3 pulg 2115 mm
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 135 pulg 3430 mm
Longitud: sin cucharón 110.2 pulg 2800 mm
Ángulo de descarga máximo 43.6° 43.6°
Altura total máxima 155.2 pulg 3941 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 45.7 pulg 1162 mm
Longitud total: cadena 76.7 pulg 1948 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 85.2° 85.2°
Alcance en la posición máxima de levantamiento/descarga 21.3 pulg 540 mm
Ángulo de retroceso 27° 27°
Radio de giro desde el centro: cucharón (inclinado) 82.9 pulg 2105 mm
Radio de giro desde el centro: acoplador 54.2 pulg 1377 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 65.2 pulg 1656 mm
Ancho del vehículo (cadenas de 320 mm/12,6") 65.9 pulg 1675 mm
Ancho del vehículo (cadenas de 400 mm/15,7") 69.3 pulg 1760 mm
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: dos velocidades 9.1 milla/h 14.7 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 5.7 milla/h 9.2 km/h
Sistema de enfriamiento 3 gal (EE.UU.) 11.5 L
Cárter del motor 2.2 gal (EE.UU.) 8.2 L
Tanque de combustible 25.1 gal (EE.UU.) 95 L
Sistema hidráulico 9.7 gal (EE.UU.) 36.8 L
Tanque hidráulico 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 60.9 hp 45.4 kW
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico del cargador 30 gal EE.UU./min 113 L/min
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 70.7 hp 52.7 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 30 gal EE.UU./min 113 L/min
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal EE.UU./min 86 L/min
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa

255 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acoplador rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad: 50 mm (2"), 75 mm (3") o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho de acero incrustado: banda de rodamiento de 320 mm (12,6"), banda bloqueada de 400 mm (15,7"), banda de rodamiento de 400 mm (15,7")
  • Rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla o ruedas guías delanteras/traseras con brida triple

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar
  • Paquete de rendimiento HP3: sistema hidráulico XPS de flujo alto

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, posibilidad de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/con calefacción/suspensión neumática)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, selección de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con ventilación y calefacción) y selección de puerta (vidrio o policarbonato)

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2: pantalla estándar, palancas universales estándar, interruptor de llave de arranque tradicional y cámara retrovisora.
  • T4: monitor de pantalla táctil avanzado, palancas universales avanzadas, arranque, soporte para teléfono móvil montado en X y cámara retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 cámaras laterales adicionales

RADIO

  • Sin radio: para máquinas de techo abierto y países sin certificación de tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Serie Básica Product Link™ PL243
  • Serie Elite Product Link PLE643

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda con operación reversible de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0: protecciones y sellos de base (tapa contra la lluvia para la admisión del aire en el motor, sellado desde el frente de la cabina hasta el bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1: protección y sellado† intermedio (HD0 + sellado lateral desde la cabina hasta el bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con traba, protección del cilindro de inclinación y protección de la línea motriz inferior). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2: protección y sellado† integral (HD1 + protector del turbocompresor, tubo de escape vertical envuelto, envoltura DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea motriz completamente cerrada, cubierta de protección de las tuberías hidráulicas en la parte inferior, antefiltro de la admisión de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctrico de la herramienta
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de la batería con bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 A
  • luces de trabajo LED
  • Luces de retroceso automáticas
  • Interruptor de luz de fondo
  • Luz LED de techo de la cabina
  • Alarma de retroceso
  • Salida eléctrica, baliza
  • Luces exteriores e interiores
  • Cuando se libera el freno de estacionamiento, se ilumina la luz de notificación de trabajo automática

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de velocidad de escurrimiento, ajuste de respuesta, ajuste de respuesta del implemento, ajuste de prioridad de potencia, selección de idioma (× 32), monitoreo y sistema de seguridad antirrobo para operador múltiple, cronograma y recordatorios de mantenimiento, monitoreo de códigos de sucesos y diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para usar con los accesorios inteligentes.
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor (según corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, horómetro, voltaje de batería, tacómetro
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Activación del freno
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), inclinación superior
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de las palancas universales montados en el asiento
  • Bolsillo de almacenamiento para teléfono móvil
  • Posavasos
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Acelerador de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selección de patrón de control: ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Transmisión hidrostática electrohidráulica con control electrónico
  • Protector del sensor de velocidad
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con palanca de alivio de presión integrada
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C2.8T diésel con turbocompresor, que cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final y Stage V: • Auxiliar de arranque con bujías • Enfriado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula para el muestreo de aceite programado (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico: refrigerante
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/aceite hidráulico
  • Enfriador (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tapa del tanque de combustible trabable
  • Ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda hidráulica
  • Funcionamiento en vacío del motor automático

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión (4 ejes de torsión independientes)
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Puntos de amarre integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de amarre de la máquina (9)
  • Paneles extraíbles para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Parachoques traseros y delanteros de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Telemática, Product Link, celular
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor: con traba
  • Acoplador del accesorio de herramienta
  • Manguera Cat ToughGuard™

255 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Cáncamos de levantamiento de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, especial
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Seguridad con llave Bluetooth
  • Guía de manguera del accesorio
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Vea cómo 255 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 255

Explorar las ofertas vigentes para  255

Ver más ofertas