Cargador de Cadenas Compacto 275

275 Cargadores de cadenas compactos

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
111 hp
82 kW
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio
4156 lb
1885 kg
Peso en orden de trabajo
12401 lb
5625 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 10

Estación del operador rediseñada

Estación del operador rediseñada

La estación del operador rediseñada ofrece un entorno funcional más amplio. Al combinarse con un asiento de desplazamiento adicional, el modelo 275 proporciona más espacio a los operadores, independientemente de sus medidas. La cabina optativa presurizada, sellada y de una pieza única proporciona un espacio de trabajo limpio y tranquilo con una excelente distribución de aire a través de las ventilaciones ubicadas estratégicamente en toda la cabina.
Asiento disponible con suspensión neumática, respaldo alto, calefacción y ventilación

Asiento disponible con suspensión neumática, respaldo alto, calefacción y ventilación

Proporcione una comodidad inigualable al operador con el asiento disponible con suspensión neumática, respaldo alto, calefacción, ventilación y controles de palanca universal ajustables montados en el asiento.
Tren de fuerza de alto rendimiento

Tren de fuerza de alto rendimiento

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona la máxima capacidad de rendimiento y producción junto con un desplazamiento estándar de dos velocidades. El sistema optativo de control de amortiguación sensible a la velocidad mejora la retención del material y la comodidad del operador cuando trabaja en terrenos difíciles.
Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar

Tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar

Hay tres niveles de rendimiento hidráulico auxiliar disponibles: flujo estándar, flujo alto y flujo alto XPS. Flujo estándar para accesorios que requieren un nivel base de flujo auxiliar y potencia, el flujo alto aumenta el flujo auxiliar en aplicaciones que necesiten un flujo hidráulico adicional para un mayor rendimiento del accesorio, y el sistema hidráulico XPS de flujo alto proporciona un rendimiento hidráulico auxiliar máximo, ya que otorga un flujo y una presión adicional para los accesorios y las aplicaciones más demandantes.
Motor Cat C3.6TA (con turbocompresor y posenfriador) de control electrónico

Motor Cat C3.6TA (con turbocompresor y posenfriador) de control electrónico

El Motor Cat C3.6TA (con turbocompresor y posenfriador) de control electrónico ofrece la máxima potencia en una amplia gama de RPM. Proporciona un par alto para un mayor rendimiento de operación, sin importar la aplicación.
Tren de rodaje con barra compensadora estándar (barra en E) y desplazamiento estándar de dos velocidades

Tren de rodaje con barra compensadora estándar (barra en E) y desplazamiento estándar de dos velocidades

El tren de rodaje con barra en E estándar proporciona una solución de tren de rodaje híbrido que ofrece los beneficios de un diseño rígido para levantar cargas pesadas o usar accesorios pesados, junto con las ventajas de un diseño oscilante para trabajar en terrenos difíciles o con obstáculos.

Especificaciones del producto para 275

Potencia bruta: SAE J1995:2014 111 hp 82 kW
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Cilindrada 221 pulg² 3.6 L
Potencia neta: ISO 9249 109 hp 81 kW
Potencia neta: SAE1349 82 hp 111 kW
Par máximo a 1.360 rpm SAE J1995 370 lb/pie 501 N·m
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 TA (con turbocompresor y posenfriador) Cat® C3.6 TA (con turbocompresor y posenfriador)
Capacidades nominales de operación: 35% de carga límite de equilibrio 4156 lb 1885 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de levantamiento 6422 lb 2913 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 9963 lb 4519 kg
Área de contacto sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 2808 pulg² 1.81 m²
Presión sobre el suelo: con cadena de 450 mm/17,7" 4.5 lb/pulg² 31.3 kPa
Capacidades nominales de operación: 50% de carga límite de equilibrio 5937 lb 2693 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 4435 lb 2011 kg
Carga límite de equilibrio 11874 lb 5386 kg
Peso en orden de trabajo 12401 lb 5625 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo 428 lb 194 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35 %) 105 lb 48 kg
El contrapeso aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 796 lb 361 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo 218 lb 99 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: ROC (35%) 105 lb 48 kg
La cabina cerrada aumenta el peso en orden de trabajo: carga límite de equilibrio 214 lb 136 kg
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de bajo perfil de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) abierta, asiento con suspensión mecánica, monitor estándar, batería de 1.000 CCA, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). *El peso en orden de trabajo, las especificaciones y dimensiones de operación se basan en una máquina con un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, cucharón de bajo perfil de 2.036 mm (80"), cadenas de 400 mm (15,7"), rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla, sistema hidráulico de flujo estándar, cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) abierta, asiento con suspensión mecánica, monitor estándar, batería de 1.000 CCA, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 8.1 pulg 205 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 134.4 pulg 3415 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 16.3 pulg 415 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 106.1 pulg 2694 mm
Ángulo de salida 29.5° 29.5°
Espacio libre sobre el suelo 11 pulg 280 mm
Altura: parte superior de la cabina 87.8 pulg 2230 mm
Longitud, cadena sobre el suelo 72.3 pulg 1836 mm
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 152.8 pulg 3880 mm
Longitud: sin cucharón 128 pulg 3250 mm
Altura total máxima 165.1 pulg 4193 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 46.7 pulg 1187 mm
Longitud total: cadena 83.7 pulg 2126 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 86.7° 86.7°
Alcance en la posición máxima de levantamiento/descarga 32 pulg 814 mm
Ángulo de retroceso 27° 27°
Radio de giro desde el centro: cucharón (inclinado) 91.3 pulg 2320 mm
Radio de giro desde el centro: acoplador 60.3 pulg 1531 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 76 pulg 1931 mm
Ancho del vehículo (cadenas de 450 mm/17,7") 77.8 pulg 1976 mm
Ángulo de descarga máximo 44.7° 44.7°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II (optativo) ISO 3449:2005 Level II (optativo)
Sistema de enfriamiento 4.6 gal (EE.UU.) 17.5 L
Cárter del motor 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Tanque de combustible 36.9 gal (EE.UU.) 136.1 L
Sistema hidráulico 10.8 gal (EE.UU.) 41 L
Tanque hidráulico 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 5.2 milla/h 8.4 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: dos velocidades 7.8 milla/h 12.5 km/h
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico del cargador 34 gal EE.UU./min 129 L/min
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 34 gal EE.UU./min 128 L/min
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 3500 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal EE.UU./min 86 L/min
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3500 lb/pulg² 24130 kPa

275 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acoplador rápido: manual o hidráulico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad: 50 mm (2"), 75 mm (3") o de cadera/hombro de 3 puntos
  • Cadena de caucho de acero incrustado: banda de rodamiento de 450 mm (17,7"), banda bloqueada de 450 mm (17,7")
  • Rueda guía delantera con brida doble/rueda guía trasera con brida sencilla o ruedas guías delanteras/traseras con brida triple

PAQUETES DE RENDIMIENTO

  • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar
  • Paquete de rendimiento HP3: sistema hidráulico XPS de flujo alto

PAQUETES DE COMODIDAD

  • Techo abierto: portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, opción de asiento de vinilo (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/con calefacción/suspensión neumática)
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado: ventanas laterales, portavasos, bolsillo para teléfonos móviles, selección de asiento (suspensión mecánica, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con calefacción, asiento de respaldo alto/de suspensión neumática con ventilación y calefacción) y selección de puerta (vidrio o policarbonato)

PAQUETES DE TECNOLOGÍA

  • T2: pantalla estándar, palancas universales estándar, interruptor de llave de arranque tradicional y cámara retrovisora.
  • T4: monitor de pantalla táctil avanzado, palancas universales avanzadas, arranque, soporte para teléfono móvil montado en X y cámara retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 cámaras laterales adicionales

RADIO

  • Sin radio: para máquinas de techo abierto y países sin certificación de tecnología Bluetooth®
  • Radio AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.
  • Radio DAB+/AM/FM integrada con tecnología Bluetooth. Incluye un puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13") y micrófono BT. Solo para uso en cabina cerrada. La disponibilidad varía según el país.

PRODUCT LINK™

  • Serie Product Link™ Basic PL243
  • Serie Elite Product Link PLE643

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO

  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico de velocidad variable proporcional a la demanda con operación reversible de purga automática y manual

PAQUETES DE PROTECCIÓN Y SELLADO

  • HD0: protecciones y sellos de base (tapa contra la lluvia para la admisión del aire en el motor, sellado desde el frente de la cabina hasta el bastidor y puerta de acceso al llenado hidráulico)
  • HD1: protección y sellado† intermedio (HD0 + sellado lateral desde la cabina hasta el bastidor, puerta de acceso al llenado de combustible con traba, protección del cilindro de inclinación y protección de la línea motriz inferior). †Algunos equipos varían según la región.
  • HD2: protección y sellado† integral (HD1 + protector del turbocompresor, tubo de escape vertical envuelto, envoltura DPF, protección de desconexión rápida, protección de la línea motriz completamente cerrada, cubierta de protección de las tuberías hidráulicas en la parte inferior, antefiltro de la admisión de aire del motor).

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Mazo de cables eléctrico de la herramienta
  • Batería de servicio pesado
  • Desconexión de la batería con bloqueo
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 A
  • luces de trabajo LED
  • Luces de retroceso automáticas
  • Interruptor de luz de fondo
  • Luz LED de techo de la cabina
  • Alarma de retroceso
  • Salida eléctrica, baliza
  • Luces exteriores e interiores
  • Cuando se libera el freno de estacionamiento, se ilumina la luz de notificación de trabajo automática

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Monitor LCD a todo color: control de velocidad de escurrimiento, ajuste de respuesta, ajuste de respuesta del implemento, ajuste de prioridad de potencia, selección de idioma (× 32), monitoreo y sistema de seguridad antirrobo para operador múltiple, cronograma y recordatorios de mantenimiento, monitoreo de códigos de sucesos y diagnóstico, ajustes de fecha/hora/unidades/brillo y tecnología inteligente para usar con los accesorios inteligentes.
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor (según corresponda)
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro, temperatura hidráulica, horómetro, voltaje de batería, tacómetro
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Activación del freno
  • Cabina con ROPS, inclinación superior
  • FOPS nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Revestimiento
  • Espejo retrovisor interior
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de las palancas universales montados en el asiento
  • Bolsillo de almacenamiento para teléfono móvil
  • Posavasos
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Acelerador de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selección de patrón de control: ISO o H
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Transmisión hidrostática electrohidráulica con control electrónico
  • Protector del sensor de velocidad
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con palanca de alivio de presión integrada
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C3.6TA diésel con turbocompresor y posenfriador que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Stage IIIA de la UE: • Auxiliar de arranque con bujías • Enfriado por líquido, inyección directa
  • Anticongelante de larga duración (–37 °C, –34 °F)
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula para el muestreo de aceite programado (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling), aceite hidráulico
  • Drenaje ecológico: refrigerante
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Filtro, suministro hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo cartucho
  • Filtro, tipo cartucho, aceite del motor
  • Filtro, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/aceite hidráulico
  • Enfriador (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tapa del tanque de combustible con traba
  • Ventilador de enfriamiento proporcional a la demanda hidráulica
  • Funcionamiento en vacío del motor automático

TREN DE RODAJE

  • Suspensión de torsión (4 ejes de torsión independientes)
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Puntos de amarre integrados en el bastidor de la cadena (4)

BASTIDOR

  • Puntos de amarre de la máquina (9)
  • Paneles extraíbles para la limpieza del bastidor de la máquina
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Parachoques traseros y delanteros de acero, soldados
  • Llenado de combustible, lado derecho de la máquina

OTROS

  • Sistema hidráulico auxiliar, flujo continuo
  • Telemática, Product Link, celular
  • Puerta del motor de acero con rejillas reemplazables
  • Puerta del motor: con traba
  • Acoplador del accesorio de herramienta
  • Manguera Cat ToughGuard™

275 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Contrapesos externos
  • Baliza, LED
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Cáncamos de levantamiento de la máquina de 4 puntos
  • Pintura, especial
  • Control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Seguridad con llave Bluetooth
  • Guía de manguera del accesorio
  • Revestimiento inhibidor de corrosión

Vea cómo 275 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275
Cargador de Cadenas Compacto Cat® 275

Explorar las ofertas vigentes para  275

Ver más ofertas