1.150 mm (45")

Cucharones para losas de hormigón 1.150 mm (45")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
23.9 pulg
607 mm
Espesor máximo de la losa
8 pulg
202 mm
Ancho total
45.3 pulg
1150 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

El cucharón para losas de hormigón está diseñado específicamente para retirar y transportar losas de hormigón.
Visibilidad de la barra transversal

Visibilidad de la barra transversal

La mirilla en la abrazadera superior proporciona una buena visibilidad del borde de los dientes, lo que facilita el deslizamiento debajo de las losas de hormigón.
Gran área de trabajo con las losas

Gran área de trabajo con las losas

El cucharón está diseñado con una gran área de trabajo para levantar y transportar grandes losas de hormigón de hasta 202 mm (8") de espesor.
Dientes reemplazables

Dientes reemplazables

Tres dientes reemplazables ayudan a deslizarse debajo de la losa de hormigón para un levantamiento rápido y fácil.
Refuerzos de soporte soldados

Refuerzos de soporte soldados

Los refuerzos soldados garantizan la resistencia y durabilidad del cucharón.
Orificio de drenaje

Orificio de drenaje

El orificio de drenaje evita la acumulación de agua en el cucharón.

Especificaciones del producto para 1.150 mm (45")

Ancho 23.9 pulg 607 mm
Espesor máximo de la losa 8 pulg 202 mm
Ancho total 45.3 pulg 1150 mm
Peso 463 lb 210 kg
Altura 18.1 pulg 460 mm
Longitud 52.4 pulg 1332 mm
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la pared lateral 0.8 pulg 22 mm
Número de dientes 3 3
Tipo de interfaz Minicargador Minicargador

Vea cómo 1.150 mm (45") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.150 mm (45")

Ver más ofertas