Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

2.036 mm (80") con estilo de diente de placa Cucharones de armazón con garfio

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
80.2 pulg
2036 mm
Peso
1247.8 lb
566 kg
Altura total
30.6 pulg
776 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Cat

Aplicación

Estos cucharones son ideales para separar rocas, ramas y otros residuos no deseados en el sitio de trabajo. El espacio entre los dientes permite que el material limpio pase de largo, así queda un acabado impecable. Gracias a los garfios agregados, es posible asegurar una variedad de artículos más grandes.
Garras dentadas

Garras dentadas

Ayudan a asegurar la retención de objetos más grandes.
Protección de cilindros y tubos

Protección de cilindros y tubos

Protección de servicio pesado para los cilindros hidráulicos, las mangueras y los tubos para una mejor protección.
Protección de manguera resistente a la abrasión

Protección de manguera resistente a la abrasión

Protección adicional contra la abrasión en mangueras expuestas para una vida útil más larga.
Visibilidad

Visibilidad

El espaciado optimizado de los dientes proporciona la mejor visibilidad del área de trabajo en toda la herramienta. Las ranuras de visibilidad en la parte trasera del cucharón también ayudan a aumentar la visibilidad del operador del área de trabajo en las abrazaderas.
Puntas de garfio endurecidas

Puntas de garfio endurecidas

Puntas de garfio más robustas y duraderas para un mejor rendimiento y una vida útil más larga.

Especificaciones del producto para 2.036 mm (80") con estilo de diente de placa

Ancho 80.2 pulg 2036 mm
Peso 1247.8 lb 566 kg
Altura total 30.6 pulg 776 mm
Longitud total 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de la pared lateral 0.5 pulg 12 mm
Separación entre dientes 2.9 pulg 73 mm
Grosor del diente 0.4 pulg 10 mm
Cantidad de dientes 25 25
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con sistema eléctrico Flujo estándar con sistema eléctrico
Abertura de la mandíbula 38.4 pulg 976 mm

Vea cómo 2.036 mm (80") con estilo de diente de placa se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  2.036 mm (80") con estilo de diente de placa

Ver más ofertas