1.869 mm (74") con estilo de diente de placa

Cucharones de armazón con garfio 1.869 mm (74") con estilo de diente de placa

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
73.6 pulg
1869 mm
Peso
1188.3 lb
539 kg
Altura total
30.6 pulg
776 mm

Descripción general

Ideal para separar rocas, ramas y otros residuos no deseados en el sitio de trabajo con la capacidad de transportar elementos más grandes para su eliminación.

Especificaciones del producto para 1.869 mm (74") con estilo de diente de placa

Ancho 73.6 pulg 1869 mm
Peso 1188.3 lb 539 kg
Altura total 30.6 pulg 776 mm
Longitud total 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de la pared lateral 0.5 pulg 12 mm
Separación entre dientes 2.9 pulg 73 mm
Grosor del diente 0.4 pulg 10 mm
Cantidad de dientes 21 21
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Abertura de la mandíbula 38.4 pulg 976 mm

Vea cómo 1.869 mm (74") con estilo de diente de placa se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.869 mm (74") con estilo de diente de placa

Ver más ofertas