262D3

262D3 Minicargadores

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Capacidad nominal de operación
2700 lb
1225 kg
Peso en orden de trabajo
8296 lb
3763 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Silencio y comodidad

Silencio y comodidad

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de palanca universal ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador.
Rendimiento máximo

Rendimiento máximo

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, el desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico con capacidad de pedal decelerador.
Facilitamos su trabajo

Facilitamos su trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" de Cat® proporciona tecnología líder en la industria, integración y características disponibles, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta.
Capacidad de la máquina optimizada

Capacidad de la máquina optimizada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla avanzada, que brinda ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. También incluye funcionalidad para varios idiomas con diseños personalizables, sistema de seguridad y cámara retrovisora.
Un desplazamiento uniforme

Un desplazamiento uniforme

El sistema de control de amortiguación estándar sensible a la velocidad mejora el funcionamiento sobre terreno irregular. Esto permite una mejor retención de carga y más productividad y comodidad para el operador. * La fotografía que se muestra puede ser diferente a la máquina a la que se hace referencia.

Especificaciones del producto para 262D3

Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: SAE1349 71.8 hp 53.6 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.3 L
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Potencia neta: ISO 9249 72.6 hp 54.1 kW
Potencia neta SAE1349† 72.4 hp 54 kW
Potencia neta al volante 71.8 hp 53.6 kW
Nota †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia. †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia.
Modelo de motor C3.3B DIT Cat (turbocompresor) C3.3B DIT Cat (turbocompresor)
Par máximo: 1.600 rpm: SAEJ1995 195 pie·lbf 265 N·m
Potencia neta ISO9249† 73.2 hp 54.6 kW
Capacidad nominal de operación 2700 lb 1225 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 3055 lb 1390 kg
Carga límite de equilibrio 5400 lb 2450 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 7355 lb 3336 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Peso en orden de trabajo 8296 lb 3763 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 49.2 pulg 1249 mm
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 146.2 pulg 3714 mm
Longitud: sin cucharón 117.9 pulg 2995 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.1 pulg 2110 mm
Ancho del vehículo sobre las ruedas 66 pulg 1676 mm
Altura total máxima 157.8 pulg 4008 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 124.9 pulg 3172 mm
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 7.9 pulg 200 mm
Alcance: levantamiento/descarga máximos 30.9 pulg 786 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 93.7 pulg 2380 mm
Espacio libre sobre el suelo 8.9 pulg 226 mm
Ángulo de salida 26° 26°
Proyección del parachoques: eje trasero 42.6 pulg 1083 mm
Ángulo de descarga máximo 51° 51°
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 84° 84°
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 15.5 pulg 393 mm
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat PC de 12 × 16,5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Radio de giro desde el centro: acoplador 55.2 pulg 1401 mm
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 50.9 pulg 1293 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 71.1 pulg 1805 mm
Radio de giro desde el centro: cucharón 85.9 pulg 2181 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Caja de cadenas: cada lado 3.3 gal (EE.UU.) 12.7 L
Sistema de enfriamiento 3.7 gal (EE.UU.) 14 L
Cárter del motor 3 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque de combustible 27.7 gal (EE.UU.) 105 L
Sistema hidráulico 13.7 gal (EE.UU.) 52 L
Tanque hidráulico 10.3 gal (EE.UU.) 39 L
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 76 hp 57 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 44 hp 33 kW
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 32 gal EE.UU./min 121 L/min
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23 gal EE.UU./min 86 L/min
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3335 lb/pulg² 23000 kPa
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 7.7 milla/h 12.5 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: opción de dos velocidades 11 milla/h 17.7 km/h
Fuera de la cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Dentro de la cabina* 81 dB(A) 81 dB(A)
Nota (1) *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. *Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (2) **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC. **El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

262D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas traseras de trabajo, dos luces halógenas delanteras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 850CCA

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara retrovisora: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"); sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado; ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento
  • Medidores: nivel de combustible y horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA

  • Cat C3.3B, motor diesel con turbocompresor
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS

  • Recinto del motor con traba
  • Anticongelante de larga duración, –37°C (–34°F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, celular

EQUIPO OBLIGATORIO

  • Sistema hidráulico estándar o XPS de flujo alto
  • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Tren de fuerza: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación
  • PAQUETES PERFORMANCE:
    – Paquete Performance H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete Performance H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
    – Paquete Performance H3: XPS de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
  • PAQUETES COMFORT:
    – ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): Asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)
    – ROPS abierta (C1): Acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)
    – ROPS cerrada con calentador (C2): Acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (vidrio o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

262D3 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Controles de mano y pedal
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Pintura, especial
  • Batería de servicio pesado de 1000 CCA
  • Product Link PL641, celular
  • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Vea cómo 262D3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®
Minicargador 262D3 de Cat®

Minicargador Cat® Serie D3 | Características y Beneficios

Minicargador Cat® Serie D3 | Características y Beneficios

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología