Descripción general
Los accesorios de la hoja niveladora SMART Cat® pueden usarse para cortar, mover y nivelar tierra, grava, arena y prácticamente cualquier otro material de base.
Especificaciones principales
Los accesorios de la hoja niveladora SMART Cat® pueden usarse para cortar, mover y nivelar tierra, grava, arena y prácticamente cualquier otro material de base.
Se muestran 1-6 de 15
| Ancho total | 84.6 pulg 2148 mm |
| Ancho de la hoja | 78 pulg 1981 mm |
| Ancho: ángulo completo | 90.2 pulg 2292 mm |
| Flujo hidráulico óptimo | 50-86L/min (13-23 gal EE.UU./min) 50-86L/min (13-23 gal EE.UU./min) |
| Presión hidráulica óptima | 180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg²) 180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg²) |
| Sistema hidráulico necesario | Flujo estándar con 14 pasadores Flujo estándar con 14 pasadores |
| Longitud total | 88.4 pulg 2246 mm |
| Altura total con mástiles | 104.4 pulg 2652 mm |
| Altura total | 41.2 pulg 1046 mm |
| Peso | 2204.6 lb 1000 kg |
| Gama del ángulo de inclinación +/- | 15 grados 15 grados |
| Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro | 15 grados 15 grados |
| Altura de la hoja | 17 pulg 431 mm |
| Espacio libre máximo de la cuchilla | 6 pulg 152 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 6 pulg 152 mm |
| Profundidad máxima de corte | 4 pulg 102 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
| Ancho de trabajo (alas cerradas) | 84.6 pulg 2148 mm |
| Ancho de trabajo (alas abiertas) | 81.3 pulg 2064 mm |
| Rotación de las alas | 205 grados 205 grados |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha