GB124 con alas, inteligente

GB124 con alas, inteligente Hojas niveladoras

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho total
102.6 pulg
2605 mm
Ancho de la hoja
96 pulg
2438 mm
Ancho: ángulo completo
105.8 pulg
2688 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 15

Aplicación

Aplicación

Los accesorios de la hoja niveladora SMART Cat® pueden usarse para cortar, mover y nivelar tierra, grava, arena y prácticamente cualquier otro material de base. La función de asistencia en la hoja lleva la unidad más allá de SMART. La hoja niveladora SMART es pionera en la industria e incorpora pendientes transversales a las plataformas de los Minicargadores D3 y los cargadores de cadenas compactos.
Modalidad de control de accesorios

Modalidad de control de accesorios

La modalidad de control de accesorios (manual) convierte la Niveladora D3 y SMART en una máquina con un control más intuitivo para el trabajo en cuestión. La palanca universal izquierda controla las funciones de conducción de la máquina. Con las palancas universales derechas puede controlar el accesorio.
Indicación de ángulo en la pantalla de la máquina

Indicación de ángulo en la pantalla de la máquina

En la pantalla exclusiva de explanación SMART, se proporciona al operador información sobre la orientación del accesorio. El operador verá la inclinación de la hoja del accesorio, así como el ángulo de la hoja.
Control de pendiente transversal

Control de pendiente transversal

Con la pendiente transversal habilitada, el operador debe seleccionar la pendiente transversal deseada de la hoja al colocarla en la posición deseada. Luego, el accesorio mantiene la pendiente deseada durante el funcionamiento, incluso cuando cambia la pendiente de la máquina.
Lista para referencia externa

Lista para referencia externa

El accesorio de la hoja niveladora está listo para el uso de referencias externas. Use Cat GRADE (GPS y UTS), EW GO!, Total Station.
Vertedera curva

Vertedera curva

La vertedera curva permite que el material ruede y se pliegue, lo que mejora la capacidad y el rendimiento. El material fluido encontrará fácilmente puntos bajos. Esto mejorará el rendimiento en las tareas de pendiente y nivelación.

Especificaciones del producto para GB124 con alas, inteligente

Ancho total 102.6 pulg 2605 mm
Ancho de la hoja 96 pulg 2438 mm
Ancho: ángulo completo 105.8 pulg 2688 mm
Flujo hidráulico óptimo 50-86L/min (13-23 gal EE.UU./min) 50-86L/min (13-23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg²) 180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg²)
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con 14 pasadores Flujo estándar con 14 pasadores
Longitud total 88.4 pulg 2246 mm
Altura total con mástiles 104.4 pulg 2652 mm
Altura total 41.2 pulg 1046 mm
Peso 2292.8 lb 1040 kg
Gama del ángulo de inclinación +/- 15 grados 15 grados
Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro 30 grados 30 grados
Altura de la hoja 17 pulg 431 mm
Espacio libre máximo de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Espacio libre sobre el suelo 6 pulg 152 mm
Profundidad máxima de corte 4 pulg 102 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador
Ancho de trabajo (alas cerradas) 102.6 pulg 2605 mm
Ancho de trabajo (alas abiertas) 99.3 pulg 2521 mm
Rotación de las alas 205 grados 205 grados

Vea cómo GB124 con alas, inteligente se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  GB124 con alas, inteligente

Ver más ofertas