242D3

Minicargadores 242D3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta: SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Capacidad nominal de operación
2200 lb
1000 kg
Peso en orden de trabajo
7138 lb
3238 kg

Descripción general

Cómodo. Rendimiento. Inteligente.

El Minicargador 242D3 Cat®, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. Su estabilidad y rendimiento de levantamiento proporciona una excelente manipulación de materiales.

Beneficios

15% Espacio adicional para mayor comodidad de los operadores

•• Cabina rediseñada más cómoda
•• Apertura más amplia de las puertas para facilitar la entrada a la máquina

30% Capacidad adicional en una nueva línea de cucharones

•• Nuevos cucharones industriales Performance

INTELIGENTE

•• Nuevo nivel de compatibilidad entre la máquina y las herramientas
•Tecnología SMART integrada para automatizar accesorios complejos
- PRIMEROS EN LA INDUSTRIA
- Reconocimiento de accesorios
- Controles a medida
- Asistencia para pendientes

Especificaciones del producto para 242D3

Potencia bruta: SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: SAE1349 72.1 hp 53.8 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.3 L
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Nota †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia. †Motor que cumple con las normas de emisiones Mar-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y se ofrece solo para Australia/Nueva Zelanda, Brasil, China, Polinesia Francesa, Hong Kong, Macedonia y Nueva Caledonia.
Par máximo: 1.600 rpm: SAEJ1995 195 pie·lbf 265 N·m
Potencia neta ISO9249† 73.5 hp 54.8 kW
Potencia neta: ISO 9249 72.8 hp 54.3 kW
Potencia neta al volante 72.1 hp 53.8 kW
Potencia neta SAE1349† 72.7 hp 54.2 kW
Modelo de motor C3.3B DIT Cat (turbocompresor) C3.3B DIT Cat (turbocompresor)
Capacidad nominal de operación 2200 lb 1000 kg
Carga límite de equilibrio 4400 lb 2000 kg
Fuerza de desprendimiento: cilindro de inclinación 4963 lb 2251 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 2400 lb 1090 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Peso en orden de trabajo 7138 lb 3238 kg
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Distancia entre ejes 43.5 pulg 1105 mm
Altura: parte superior de la cabina 83.1 pulg 2111 mm
Ancho del vehículo sobre las ruedas 66 pulg 1676 mm
Espacio libre sobre el suelo 8.7 pulg 222 mm
Ángulo de salida 27° 27°
Ángulo de descarga máximo 52° 52°
Longitud: con el cucharón sobre el suelo 137.3 pulg 3487 mm
Longitud: sin cucharón 108.9 pulg 2767 mm
Proyección del parachoques: detrás del eje trasero 40.2 pulg 1021 mm
Alcance: levantamiento/descarga máximos 21.7 pulg 552 mm
Nota El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en una máquina con un operador de 75kg (165lb), con todos los fluidos, una velocidad, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), cucharón de bajo perfil de 1730 mm (68"), neumáticos Cat de 12 × 16.5, sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario).
Alcance máximo: con los brazos paralelos al suelo 49.2 pulg 1249 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás: altura máxima 87° 87°
Radio de giro desde el centro: cucharón 83 pulg 2107 mm
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 64.5 pulg 1639 mm
Altura total máxima 154.2 pulg 3917 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 90 pulg 2285 mm
Altura del pasador del cucharón: posición de acarreo 7.9 pulg 200 mm
Altura del pasador del cucharón: levantamiento máximo 121.1 pulg 3076 mm
Radio de giro desde el centro: acoplador 51.8 pulg 1314 mm
Alcance del pasador del cucharón: levantamiento máximo 7.2 pulg 182 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Caja de cadenas: cada lado 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Sistema de enfriamiento 3.7 gal (EE.UU.) 14 L
Cárter del motor 3 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque de combustible 24.8 gal (EE.UU.) 94 L
Sistema hidráulico 13.2 gal (EE.UU.) 50 L
Tanque hidráulico 10.3 gal (EE.UU.) 39 L
Flujo hidráulico: flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 58 hp 43 kW
Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3335 lb/pulg² 23000 kPa
Flujo hidráulico: flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 3335 lb/pulg² 23000 kPa
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 39 hp 29 kW
Flujo hidráulico: flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 30 gal EE.UU./min 112 L/min
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 20 gal EE.UU./min 76 L/min
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: una velocidad 7.5 milla/h 12.1 km/h
Velocidad de desplazamiento: avance o retroceso: opción de dos velocidades 11.5 milla/h 18.5 km/h
Fuera de la cabina*** 101 dB(A) 101 dB(A)
Dentro de la cabina** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) ***El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC. ***El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.
Nota (1) **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. **Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas y con el ventilador de enfriamiento del motor al 70% de la velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,81kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,81kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas.

242D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz del techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 850CCA

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara retrovisora: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"), sistema de seguridad avanzado de varios operadores, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, respuesta hidrostática y control de escurrimiento
  • Medidores: nivel de combustible y horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de intertraba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando se levanta el posabrazos: se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática y se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA

  • Cat C3.3B, motor diesel con turbocompresor
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS

  • Recinto del motor con traba
  • Anticongelante de larga duración, –36°C (–33°F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, celular

EQUIPO OBLIGATORIO

  • Sistema hidráulico estándar o de flujo alto
  • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Paquete de preparación para la Unión Europea
  • Tren de fuerza: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Neumáticos, 12 × 16,5 o 10 × 16,5
  • PAQUETES PERFORMANCE:
    – Paquete Performance H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    – Paquete Performance H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
    – Paquete Performance H3: Sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (levantamiento y bajada), herramienta de retorno a la excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación electrónica (levantamiento y bajada)
  • PAQUETES COMFORT:
    – ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): Asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)
    – ROPS abierta (C1): Acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)
    – ROPS cerrada con calentador (C2): Acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (vidrio o policarbonato)
    – ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

242D3 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Controles de mano y pedal
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor de 120V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Pintura, especial
  • Product Link PL641, celular
  • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Vea cómo 242D3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®
Minicargador 242D3 de Cat®

Minicargador Cat® Serie D3 | Características y Beneficios

Minicargador Cat® Serie D3 | Características y Beneficios

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  242D3

Ver más ofertas