1.676 mm (66")

Horquillas de garfio de servicio general 1.676 mm (66")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
66 pulg
1676 mm
Altura: garfio cerrado
30.3 pulg
770 mm
Abertura de la mandíbula
34.5 pulg
876 mm

Descripción general

Los garfios de servicio general Cat® están diseñadas para manipular una amplia variedad de materiales en diferentes condiciones de funcionamiento.

Especificaciones del producto para 1.676 mm (66")

Ancho 66 pulg 1676 mm
Altura: garfio cerrado 30.3 pulg 770 mm
Abertura de la mandíbula 34.5 pulg 876 mm
Longitud 37 pulg 939 mm
Longitud del diente útil 25.1 pulg 637 mm
Peso 672.4 lb 305 kg
Diámetro del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Cantidad de dientes 7 7
Ancho del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.676 mm (66") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Excelente fuerza de sujeción

Foto de una aplicación de las horquillas de garfio de servicio general

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Excelente fuerza de sujeción
Foto de una aplicación de las horquillas de garfio de servicio general

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Explorar las ofertas vigentes para  1.676 mm (66")

Ver más ofertas